HART®-multiplexern MACX MCR-S-MUX används för digital anslutning av upp till 32 HART®-kompatibla fältenheter till en PC. Fältenheterna ansluts i punkt-till-punkt-driftsätt via MACX MCR-S-MUX-TB HART®-anslutningskortet och kommunicerar med multiplexern via HART®-protokollet. HART®-multiplexern kommunicerar med en ansluten PC via en RS-485-buss.
HART-multiplexer för online-konfiguration och diagnostik av HART-anpassade fältenheter samt för kontinuerlig dokumentiation av processvariablerna och tillstånd med en dator resp. ett hanteringssystem, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32