Genom användning av repeatrar ökar bussystemens effektivitet och tillgänglighet betydligt. Bussegmenteringen med repeatrar tillåter utöver den galvaniska frånskiljningen en multiplikation av den tillåtna utvidgningen av nätverket och en ökning av antalet enheter. Den kompakta repeatern PSM-ME-RS485/RS485-P kan användas universiellt i RS-485-2-tråd-bussystem. Enheten stöder bussystem med dataformatet UART/NRZ med 10 eller 11 bitars teckenlängd.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Repeater
2744429
E-nummer:
4029178
E-nummer:
4029178
Repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden i RS-485-2-tråds-bussystem, 3-vägsisolation, kan monteras på skena
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705DNV GL
Godkännande-ID: TAA00001KRKC
Godkännande-ID: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Recognized
Godkännande-ID: E199827| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,09 A | |||
cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Montering på standard-EN-DIN-skena
Överföringshastigheter upp till 1,5 Mbit/s
Högvärdig 3-vägs isolation mellan alla gränssnitt
Platsoptimerad 22,5 mm smal enhet
Integrerat, kopplingsbart termineringsmotstånd
Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL