Modulär repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden för PROFIBUS upp till 12 Mbit/s med 4-vägsisolation, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC
Fältbuss-repeatrar och seriella gränssnittsomvandlare
Med fältbuss-repeatrar för PROFIBUS- och RS-485-bussystem kan du expandera ditt nätverk oberoende av dataöverföringshastigheten. Även antalet enheter kan utökas genom segmenteringen med repeatrar. Du kan allt efter kraven öka räckvidder, överföra på ett EMC-säkert sätt eller expandera och fördela kanaler. Det modulära konceptet möjliggör valfria kombinationer av koppar- och fiberoptikkanaler. Med de seriella gränssnittsomvandlarna går det att konvertera seriella gränssnitt som RS-232, RS-485, RS-422 och TTY inbördes för att kunna sammankoppla olika enheter.
Gränssnittsomvandlare, för omvandling från RS-232 (V.24) till RS-422 (V.11) och RS-485, med galvanisk isolation, 2 kanaler, kan monteras på skena
Repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden i RS-485-2-tråds-bussystem, 3-vägsisolation, kan monteras på skena
Aktivt termineringsmotstånd för PROFIBUS- och RS-485-bussystem, redundant strömförsörjning, genomkorskoppling av strömförsörjningen via DIN-skene kontaker, galvanisk frånskiljning, tillkopplingsbar terminering, integrerade programmeringsgränssnitt
Gränssnittsomvandlare, för galvanisk isolation av RS-232 (V.24)-gränssnitt, 4 kanaler, kan monteras på skena
Gränssnittsomvandlare, för omvandling från RS-232 (V.24) till TTY, med galvanisk isolation, 2 kanaler, kan monteras på skena
Modulär repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden för DeviceNet™/SDS/CANopen®, datahastighet upp till 1 Mbit/s. Effektiv galvanisk isolation mellan gränssnitten, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC
Modulär repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden i RS-485-2-tråds-bussystem upp till 500 kbit/s, 4-vägsisolation, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC
Repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden i RS 485-2-tråds-LON-bussystem, 3-vägsisolation, kan monteras på skena
Modulär uppbyggnad
Modulär uppbyggnad
Kopparrepeatrar för högre prestanda i systemet:
- Startavgränsningsdetektering filtrerar skadade PROFIBUS-telegram
- Enheterna kan kaskadkopplas fritt med bit-retiming
- Den högklassiga galvaniska isolationen ger en industrianpassad störtålighet
PSI-MOS-enheternas modulära koncept säkerställer dessutom valfri kombination av koppar- och fiberoptikkanaler: Enheterna ansluts snabbt och enkelt med DIN-skenekontakt. Korskopplingen för datasignaler och spänningsförsörjning är säkerställd.
- Snabb installation utan kabeldragningsfel
- Upp till tio enheter kan kombineras för applikationen och du kan utöka upp till 30 kanaler i koppar eller fiberoptik
- Även under drift kan du byta ut separata moduler, utan att påverka övriga
- Den alternativa systemströmförsörjningen kan även användas redundant
Fältbuss-repeater
Fältbuss-repeater – expansion genom segmentering
Med Phoenix Contacts repeatrar expanderas nätverket rumsligen, oberoende av datahastigheten. Även antalet enheter kan utökas genom segmenteringen med fältbuss-repeatrar. Du kan öka räckvidderna, beroende på kraven, överföra på ett EMC-säkert sätt, expandera och fördela segment. Det modulära konceptet möjliggör valfria kombinationer av koppar- och fiberoptiksegment.
- Genom den integrerade bit-retimingen med upparbetning av signaler kan fältbuss-repeatrarna kaskadkopplas olika djupt
- Den integrerade Bit-Oversamplingen ger störningsfria telegram
- Start-Delimiter-detektionen detekterar utan att påverka förstörda PROFIBUS-telegram och filtrerar dem från nätverket
Aktiv terminering med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Aktiv terminering för PROFIBUS- och RS-485-nätverk
Aktiv terminering av PROFIBUS- och RS-485-nätverk: Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS är det inga problem.
Det ger tydliga fördelar för dig:
- Störningsfri busskommunikation genom permanent, aktiv terminering: Du kan koppla till och från bussenheter under löpande drift
- Fast programmeringsgränssnitt i nätverket
- Redundant spänningsförsörjning
- Genomkorskoppling av strömförsörjningen via DIN-skenekontakter för drift i förbindelse
Aktiva programmerings- och diagnostikenheter försörjs med spänning vid D-SUB-anslutningen. Du kan också använda enheten som ett utsett gränssnitt inom ett bussystem.