En kraftig ökning av störsäkerheten vid industriella förhållanden uppnås genom användning av isolationsmodulerna RS-232. Den effektiva 3-vägsisolationen tillhandahåller ett potentialfritt och störningsfritt RS-232-gränssnitt. Positiv sidoeffekt: även dyra nätanslutna apparater skyddas mot förstörelse genom denna induktans.
PSM-ME-RS232/RS232-P
-
Gränssnittsomvandlare
2744461
E-nummer:
4029174
E-nummer:
4029174
Gränssnittsomvandlare, för galvanisk isolation av RS-232 (V.24)-gränssnitt, 4 kanaler, kan monteras på skena
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705DNV GL
Godkännande-ID: TAA00001KRcUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 199827UL Recognized
Godkännande-ID: E199827cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Montering på standard-EN-DIN-skena
Effektiv 3-vägisolation upp till 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Enkel anslutning med variabla kabellängder för RS-232-anslutning på fältsidan med jackbara skruvplintar
Integrerat överspänningsskydd som leder bort transienter till DIN-skenan
Överföring av datakanalerna TxD/RxD och styrkablarna RTS/CTS
Kopplingsskåpsanpassad spänningsförsörjning med 24 V DC eller AC
Indikering av den aktiva dataöverföringen genom separata dataindikatorer för sänd- och mottagningskanal
Överföringshastighet upp till max 115,2 kBit/s
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL