Denna omvandlare konverterar RS-232-gränssnittet bidirektionellt till ett 20 mA TTY-strömslingegränssnitt. Med en störsäker TTY-signal överförs data utan problem över en sträcka på upp till 1000 m via en parvis tvinnad och skärmad 4-ledar-kabel.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Gränssnittsomvandlare
2744458
Gränssnittsomvandlare, för omvandling från RS-232 (V.24) till TTY, med galvanisk isolation, 2 kanaler, kan monteras på skena
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705DNV GL
Godkännande-ID: TAA00001KRcUL Recognized
Godkännande-ID: E199827| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,075 A | |||
cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Montering på standard-EN-DIN-skena
Överföringssträckor upp till 1000 m i aktivt TTY-läge
3-vägisolation upp till 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Komfortabel anslutning med variabla kabellängder för TTY-anslutning på fältsidan med jackbara skruvplintar
Integrerat överspänningsskydd som leder bort transienter till DIN-skenan
Omvandling av RS-232-datasignaler TxD/RxD fullduplex i TTY-strömslingestandard
TTY-driftsättet är halvaktivt, aktivt eller passivt beroende på anslutning
Kopplingsskåpsanpassad spänningsförsörjning med 24 V DC eller AC
Indikering av den aktiva dataöverföringen genom separata dataindikatorer för sänd- och mottagningskanal
RS-232-anslutning via D-SUB 9 och standard-RS-232-kabel
Överföringshastighet upp till 19,2 kbit/s
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL