Genom användning av repeatrar ökar bussystemens effektivitet och tillgänglighet betydligt. Bussegmenteringen med repeatrar tillåter utöver den galvaniska frånskiljningen en multiplikation av den tillåtna utvidgningen av nätverket och en ökning av antalet enheter.
PSI-REP-RS485W2
-
Repeater
2313096
Modulär repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden i RS-485-2-tråds-bussystem upp till 500 kbit/s, 4-vägsisolation, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| MTTF | 1439 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 717 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 305 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 1247 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 261 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) |
| Galvanisk isolation | VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,8 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt | 1,5 kV |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 75 mA (24 V DC ) |
| Maximal strömupptagning | ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) |
| Försörjning | |
| Avisoleringslängd | 7,00 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Bitförvrängning, ingång | max. ± 35 % |
| Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
| Bitfördröjning | < 1 Bit |
| Signal | Modbus |
| Överföringskanaler | 2 (1/1), TD, RD, halvduplex |
| Data: RS-485-gränssnitt enligt EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-tråds | |
| Överföringshastighet | 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s (manuellt inställningsbar) |
| Anslutningstyp | Jackbar skruvanslutning |
| Överföringssträcka | ≤ 1200 m (beroende på överföringshastighet, bussystem och kabeltyp) |
| Termineringsmotstånd | 390 Ω (kopplingsbar till port A och B) |
| 150 Ω | |
| 390 Ω | |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 12 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 12 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Överföringsmedium | 2-trådars partvinnad, skärmad |
| Filformat/kodning | UART (11/10 bit omkopplingsbar, NRZ) |
| omkoppling av datariktningen | självstyrande, min. svarstid 2 bit |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 105 mm |
| Färg (Kapsling) | grå (RAL 7042) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | Fritt fall: 1 m |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (Ex-områden) | |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T5 Gc |
| Certifikat | UL 21 ATEX 2550X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T5 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc |
| Ex ec IIC T5 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-4-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
| Normer/föreskrifter | EN 62368 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2313096 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC122 |
| Produktnyckel | DNC122 |
| GTIN | 4046356098816 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 260,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 240,8 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ae6a00b-07c9-4c16-a83d-d5932c6a7119 |
Kompatibla produkter
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
ME-SAS - Skärmanslutningsbrygga 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Termineringsmotstånd 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - Fiberoptiska omvandlare 2708313
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - Fiberoptiska omvandlare 2708300
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E - Fiberoptiska omvandlare 2708339
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - Fiberoptiska omvandlare 2708326
-
PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Fiberoptiska omvandlare 2708562
-
PSM PTK - Fördelare 2760623
-
PSM PTK-4 - Fördelare 2799364
Fördelar
Dataöverföringshastigheter upp till 500 kBit/s, som kan ställas in via DIP-switch
Högvärdig 4-vägs isolation mellan alla gränssnitt
Bit-oversampling för säker identifiering av sporadiska störningar
Bit-Retiming för en valfri kaskadering av enheterna
Integrerat, kopplingsbart termineringsmotstånd
Kan kombineras modulärt med PSI-MOS FO-omvandlare via kontakt för DIN-skena
Godkänd för användning i zon 2
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge