Genom användning av repeatrar ökar bussystemens effektivitet och tillgänglighet betydligt. Bussegmenteringen med repeatrar tillåter utöver den galvaniska frånskiljningen en multiplikation av den tillåtna utvidgningen av nätverket och en ökning av antalet enheter.
PSI-REP-DNET CAN
-
Repeater
2313423
Modulär repeater för potentialfördelning och utökning av räckvidden för DeviceNet™, SDS, CANopen®, datahastighet upp till 1 Mbit/s. Effektiv galvanisk isolation mellan gränssnitten, DIN-skenemonterbar, försörjning 24 V DC. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användningsanvisning | Enligt det nuvarande läget förbereder vi produkten så att den utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig om CRA uppfyller kraven i EU:s Cyber Resilience Act (CRA) från den 11 december 2027. |
| Användningsbegränsning | |
| CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
| Produkttyp | Gränssnittsomvandlare |
| MTTF | 1091 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 514 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 208 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| MTBF | 823 År (Telcordia-Standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21% (5 dagar per vecka, 8 timmar per dag)) |
| 170 År (Telcordia-Standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 % (5 dagar per vecka, 12 timmar per dag)) | |
| Speciella egenskaper | Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA) |
| Galvanisk isolation | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,32 W |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Märkisolationsspänning | 85 V DC (Enligt EN/IEC 60079-7, bilaga H) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 55 mA (24 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 80 mA |
| ≤ 2 A (Vid drift i en nätverksstation, via DIN-skenekontakten) | |
| Funktion | |
| Status- och diagnos-indikering | LED-lampor: VCC (spänningsförsörjning), NET A (Mod/Net Status Port A), NET B (Mod/Net Status Port B), ACT (Activity/datatrafik) |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | Brytande kontakt |
| Minimal kopplingsspänning | 10 V DC |
| Kopplingsström maximal | 30 V DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 500 mA |
| Försörjning | |
| Avisoleringslängd | 7,00 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitförvrängning, ingång | ± 35 % |
| Bitförvrängning, utgång | < 6,25 % |
| Bitfördröjning | en telegramlängd (EXTENDED) |
| Signal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Data: CAN-gränssnitt, enligt ISO/IS 11898 för DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Överföringshastighet | ≤ 1 Mbit/s (kan konfigureras via DIP-switch) |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Antal kanaler | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Överföringssträcka | ≤ 5000 m (beroende på datamängd och protokoll som används) |
| Antal bussdeltagare | ≤ 64 (per potentialsegment) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logiskt adresserbar) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logiskt adresserbar) | |
| Termineringsmotstånd | 124 Ω (integrerad för inkoppling) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 14 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 14 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Överföringsmedium | 2-trådars partvinnad, skärmad |
| Överföringsmetod | CSMA/CA |
| Filformat/kodning | Bit stuffing, NRZ |
| Data: CAN-gränssnitt, enligt ISO/IS 11898 för DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Överföringshastighet | ≤ 1 Mbit/s (kan konfigureras via DIP-switch) |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Antal kanaler | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Överföringssträcka | ≤ 5000 m (beroende på datamängd och protokoll som används) |
| Antal bussdeltagare | ≤ 64 (per potentialsegment) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logiskt adresserbar) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logiskt adresserbar) | |
| Termineringsmotstånd | 124 Ω (integrerad för inkoppling) |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel AWG max | 14 |
| Ledararea flexibel AWG min | 24 |
| Enledare/plintställe styv AWG max. | 14 |
| Enledare/plintställe styv AWG min. | 24 |
| Överföringsmedium | 2-trådars partvinnad, skärmad |
| Överföringsmetod | CSMA/CA |
| Filformat/kodning | Bit stuffing, NRZ |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 111 mm |
| Djup | 121 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | PA 6.6-FR |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | Fritt fall: 1 m |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2313533X |
| Observera | Beakta speciellt dokumentationens installationsanvisningar! |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skeppsbyggnad | |
| Märkning | DNV GL |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55011 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | VDMA 24364:2018-05 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Produkten kan monteras på alla 35 mm DIN-skenor enligt EN 60715. |
| Användbar DIN-skenetyp | DIN-skena: 35 mm |
| Artikelnr | 2313423 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC123 |
| Produktnyckel | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 245 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 164,23 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 17,553 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skenekontakt 2713645
-
SAC-5P-920/... - Bus-systemledning 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-buss-stickkontakt 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-buss-stickkontakt 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-buss-stickkontakt 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-buss-stickkontakt 2306566
Fördelar
Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
Datahastigheter upp till 1 MBit/s
Högvärdig 4-vägs isolation mellan alla gränssnitt
Kan kombineras modulärt med PSI-MOS FO-omvandlare via kontakt för DIN-skena
Alla anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Godkänd för användning i zon 2
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge