Enkel eller redundant matning, diodkopplad och polskyddad
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Felindikering vid bortfall i energiförsörjningen eller vid säkringsfel, kan väljas till eller från per DIP-omkopplare
Huvudledningsfelindikator över DIN-skenebusskontakter vid MACX MCR-...(2)NAM...-enheter, kan väljas till eller från per DIP-omkopplare
Reläutgång (omkopplare) och blinkande LED för felindikering
Matningsström upp till 2 A (max. 2x 2,5 AT säkring behövs)
Användning enbart med Termination Carrier
Underspänningsavkänning vid ingången, kan väljas till eller från per DIP-omkopplare (inställd på 19,2 V matningsspänning)