Universiell Termination-Carrier för anslutning av 16 MACX Analog Ex-i isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse)
För signalkorskoppling för standard-I/O-system har vår Termination Carrier en Plug-and-Play-lösning. Modulfästena är till hjälp för snabb, felfri anslutning av klassiska skeneenheter till standard I/O-korten i automatiseringssystem med prefabricerat VARIOFACE-systemkablage.
Mer informationUniversiell Termination-Carrier för anslutning av 16 MACX Analog Ex-i isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse)
Universiell Termination Carrier för anslutning av 16 MINI Analog Pro-isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse), med HART multiplexor-anslutning
Universiell Termination-Carrier för anslutning av 16 MINI Analog Pro-isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse)
Kabelsats för signalöverföring och spänningsförsörjning på Termination Carrier för PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC (artikelnr: 2904664). Förbindelse mellan plintanslutningarna A1 och A2 (signalöverföring) och V+ (spänningsförsörjning) till signalkretskortet.
Kabelsats för matarmodul MINI MCR-2-PTB-PT (artikelnr 2902958) och felindikeringsmodul MINI MCR-2-FM-RC-PT (artikelnr 2904508) för användning på Termination Carrier för moduler i serien MINI Analog Pro.
Kabelsats för signalöverföring på Termination Carrier för modulerna i serien MINI Analog Pro. Anslutning av anslutningsställena 5 och 6 på två intill varandra monterade MINI Analog Pro-moduler via en 4-polig PTSM-kontakt till signalkretskortet.
Termination Carrier för redundant anslutning av 16 MINI Analog-isolationsförstärkare till analoga ingångskort i Yokogawa CENTUM VP-styrsystem, via två KS40-kontakter, 40-polig. Lämplig för Yokogawa-kort AAI543.
Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 MACX Analog Ex i-ventilstyrningskomponenter till digitala utgångskort på Yokogawa ProSafe-RS-styrsystemet, via två jackbara KS50-anslutningar, 50-poliga. Lämplig för Yokogawa-kort SDV541.
Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 MACX Analog EX i-isolationsförstärkare till analoga ingångskort i Yokogawa CENTUM VP-styrsystem, via två jackbara KS40-anslutningar, 40-polig. Lämplig för Yokogawa-korten AAI141 och AAI143.
Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 MINI Analog-isolationsförstärkare till analoga ingångskort i Yokogawa Centrumets VP-styrsystem, via två jackbara KS40-anslutningar, 40-polig. Lämplig för Yokogawa-korten AAI141 och AAI143.