MACX MCR-EX-IDS-I-I - Utgångsisolator
2908060

Utgångsisolator med egensäkerhet, HART-transparent. Isolerar och överför 0/4 mA ... 20 mA-signaler med egensäkerhet till en last i explosionsfarligt område. Galvanisk 3-vägs-isolation, ledningsfelindikering (frånkopplingsbar via DIP-switch), SIL 2 (SC3) enligt IEC 61508, skruvanslutning.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter