UC-EMLP (11X9) CUS
-
Plastskylt
0824547
Plastskylt, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 11 mm
Produktdetaljer
| Märkning | |
| Antal skyltar per rad | 2 |
| Identifieringsteknik | UV-LED-teknik |
| Bredd | 11,00 mm |
| Höjd | 9,00 mm |
| Djup | 1,30 mm |
| Längd | 9 mm |
| Styrka klister | 250 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | vit (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Väderbeständighet | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 1000 h |
| Tillvägagångssätt | A |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 1 år |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 0824547 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | BG8147 |
| Produktnyckel | BG8147 |
| GTIN | 4046356356633 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,75 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,75 g |
| Tullnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,138 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Alla självhäftande apparatskyltar UC-EMLP ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter
Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
Självhäftande med hög vidhäftningsförmåga
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge