MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP
-
Isolationsförstärkare
2865984
2-kanalig Ex-i NAMUR isolationsförstärkare med brett inspänningsområde för induktiva givare och switchar. Som signalutgång finns det ett relä med växlande kontakt tillgängligt per kanal. Felidentifiering (LFD), 3-vägs isolation, SIL 2.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 2 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | ≤ 1,3 W |
| svar på en överföring (10-90%) | typ. 6 ms (Slutande kontakt: Av-På) |
| typ. 6 ms (Slutande kontakt: På-Av) | |
| typ. 4 ms (Brytande kontakt: På-Av) | |
| typ. 10 ms (Brytande kontakt: Av-På) | |
| Galvanisk isolation | |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Isolering | Säker isolation |
| Galvanisk isolation Utgång 1/utgång 2/ingång, försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Isolering | Säker isolation |
| Försörjning | |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Spänningsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Maximal strömupptagning | < 80 mA |
| < 42 mA (24 V DC) | |
| Förlusteffekt | < 1,1 W |
| Effektförbrukning | < 1,1 W |
| Signal: NAMUR | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Antal ingångar | 2 |
| Användbara ingångar | NAMUR induktiva givare (IEC/EN 60947-5-6) |
| potentialfria kopplingskontakter | |
| kopplingskontakter med motstånd parallellt | |
| Gränsvärde "0"-signal ström | < 1,2 mA (ej ledande) |
| Gränsvärde "1"-signal ström | > 2,1 mA (ledande) |
| Kortslutningsström | 8 mA |
| Kopplingshysteres | < 0,2 mA |
| Ledningsfelindikering | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrott) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
| ställs in via DIP-switch | |
| tomgångsspänning | 8 V DC |
| Direktstart: Relä | |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt per kanal |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC (2 A, 60 Hz) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| Brytförmåga, max. | 500 VA |
| rekommenderad lägsta belastning | 5 V / 10 mA |
| Signal | |
| Antal utgångar | 2 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testuttag | |
| Diameter max | 2 mm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 | |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Max. utgångsspänning Uo | 9,56 V |
| Max. utgångsström Io | 10,3 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 25 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC/DC (Försörjningsplintar) |
| 250 V AC (Utgångsplintar) | |
| 120 V DC (Utgångsplintar) | |
| IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIB/IIA/I (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 1 µF |
| IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED gul (kopplingsläge) | |
| LED röd (kabelfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (valfritt monteringsläge) |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Derating) | |
| Märkisolationsspänning | 253 V AC (Försörjning, ingång/utgång) |
| 125 V DC (Försörjning, ingång/utgång) | |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Derating) | |
| Märkisolationsspänning | 190 V AC (Försörjning, ingång/utgång) |
| 110 V DC (Försörjning, ingång/utgång) | |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Derating) | |
| Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (Försörjning, ingång/utgång) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Derating) | |
| Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (Försörjning, ingång/utgång) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IBExU 10 ATEX 1005 |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IECEx IBE 10.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | 2022122316115976 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Certifikat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 3 |
| INMETRO | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | DNV 18.0116 X |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Utvärderingskriterium | A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Utvärderingskriterium | A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Utvärderingskriterium | A |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2865984 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1213 |
| Produktnyckel | DK1213 |
| GTIN | 4046356462532 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 209,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 100 g |
| Tullnummer | 85365019 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | a99d15aa-3d82-4d77-82d7-20a7a471b1d4 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN-skenekontakt 1136500
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
D-UKK 3/5 - Ändbricka 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Ändbricka 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Komponentradplint 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Kontaktset 1584393
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Motståndsnätverk 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Motståndsnätverk 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Motståndsnätverk 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Motståndsnätverk 1642820
Fördelar
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Ledningsfelindikering (LFD), in/frånkopplingsbar, felindikering genom rödblinkande LED och frånslag av utgångsreläet
Signalutgång relä (växl. kontakt)
Galvanisk 3-vägs isolation
LED-indikering för spänningsförsörjning, kopplingsläge och störning enligt NAMUR NE 44
Omkopplingsbar kraftriktning (arbets- eller viloströmförhållande)
Brett inspänningsområde från 19,2 ... 253 V AC/DC
2 kanaler
Ingång för induktiva NAMUR-givare (EN 60947-5-6), potentialfria eller motståndskopplade kontakter [Ex ia] IIC
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge