FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Motståndsnätverk
1642820

Motståndsnätverk 22 kΩ parallellt, 620 Ω i serie för övervakning av jordpotentialfria kontakter och induktiva switchar. Övervakning av kabelfel via isolationsförstärkare eller digitala ingångar i enlighet med NAMUR IEC/EN 60947-5-6.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter