Motståndsnätverk för induktiva switchar

Motståndsnätverk för induktiva switchar

Motståndsnätverket används för övervakning av kabelfel på jordpotentialfria kontakter och induktiva switchar med hjälp av isolationsförstärkare eller digitala ingångar enligt NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Dra nytta av den enkla hanteringen och kompakta konstruktionen.

Fördelar

  • Enkel aktivering av jordpotentialfria kontakter och induktiva givare för övervakning av kabelfel
  • Kompatibel med isolationsförstärkare och digitala ingångsmoduler i enlighet med NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Särskilt platsbesparande: integrering i sändaranslutningsrum möjlig
  • Enkel kabeldragning med praktisk Push-in Technology

Nya produkter

Motståndsnätverk för induktiva switchar

Motståndsnätverk för induktiva switchar

För övervakning av kabelfel

Motståndsnätverket används för övervakning av kabelfel på jordpotentialfria kontakter och induktiva switchar med hjälp av isolationsförstärkare eller digitala ingångar enligt NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Profitera av den enkla hanteringen och kompakta konstruktionen.

Huvudegenskaper

  • Kompakt konstruktion: (B x H x D) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Motståndsvärden (parallellt / serie): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, med tillbehör upp till IP67

Fördelar

  • Enkel aktivering av jordpotentialfria kontakter och induktiva givare för övervakning av kabelfel
  • Kompatibel med isolationsförstärkare och digitala ingångsmoduler i enlighet med NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Särskilt platsbesparande: integrering i sändaranslutningsrum möjlig
  • Enkel kabeldragning med praktisk Push-in Technology

Motståndsnätverk med anslutning till en NAMUR-isolationsförstärkare

Förbättrad säkerhet genom övervakning av ledningsfel

Med motståndsnätverket kan du enkelt aktivera jordpotentialfria kontakter och induktiva switchar för övervakning av ledningsfel i kombination med ingångsmoduler enligt NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Övervakning av ledningsfel är viktigt i applikationer med höga säkerhetskrav.
Med Push-in Technology kan du integrera produkten snabbt, flexibelt och enkelt i befintliga kablage. Den slimmade kapslingen möjliggör flexibel installation, även i trånga utrymmen som kabelkanaler eller små sändarhus.
Med Simple Apparatus-förklaringen för enkla utrustningar som inte är antändningskällor är motståndsnätverket även lämpligt för användning i explosionsfarliga miljöer.
Använd den här praktiska och effektiva lösningen för att eftermontera och förbättra säkerheten i dina industriella applikationer.

E-paper
Signalkonditionering och explosionsskydd

Störningsfri och säker signalkonditionering, överföring och visualisering genom 3-vägs galvanisk isolation: Vårt produktutbud för signalkonditionering och explosionsskydd täcker alla uppgifter för störningsfri och säker signalöverföring, t.ex. NAMUR-isolationsförstärkare, bipolära isolationsförstärkare, temperaturomvandlare, matningsisolatorer etc.

Öppna E-paper
Titelsidan till broschyren ”Signalkonditionering och explosionsskydd”