MACX MCR-EX-T-UIREL-UP
-
Temperaturomvandlare
2865751
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| Galvanisk isolation | 4-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| svar på en överföring (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 0,1 % (t.ex. med Pt 100, område 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VP |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VP |
| Galvanisk isolation Ingång/kopplingsutgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VP |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolering | Säker isolation |
| Försörjning | |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Spänningsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning typisk | < 100 mA (24 V DC) |
| Effektförbrukning | < 2,4 W |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Motstånd | |
| Spänning | |
| Mätning | |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer : 2-, 3-, 4-tråds |
| Användbara sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Temperaturmätområde | -250 °C ... 2500 °C (Område beroende på givartyp) |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Motståndsområde potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-signalområde linjärt | -1000 mV ... 1000 mV |
| Direktstart: Relä | |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Kontaktutförande | 3 omkopplare |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Kopplingsström maximal | 2 A (250 V AC) |
| 0,1 A (250 V DC) | |
| 2 A (28 V DC) | |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal spänning maximal | ± 11 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Utgångssignal ström maximal | 22 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| förhållande vid givarfel | kan programmeras fritt |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testuttag | |
| Diameter max | 2 mm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 | |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | 44 nF |
| Max. utgångsspänning Uo | 6 V DC |
| Max. utgångsström Io | 7 mA (RTD (motståndstermometer) i 2-ledarteknik) |
| 13 mA (RTD (motståndstermometer) i 3-ledarteknik) | |
| 16 mA (RTD (motståndstermometer) i 4-ledarteknik) | |
| 13 mA (TC med internt kallt ställe) | |
| 10 mA (TC med externt kallt ställe) | |
| 5 mA (mV) | |
| 13 mA (Potentiometer) | |
| Max. utgångseffekt Po | 11 mW (RTD (motståndstermometer) i 2-ledarteknik) |
| 20 mW (RTD (motståndstermometer) i 3-ledarteknik) | |
| 24 mW (RTD (motståndstermometer) i 4-ledarteknik) | |
| 20 mW (TC med internt kallt ställe) | |
| 15 mW (TC med externt kallt ställe) | |
| 7,5 mW (mV) | |
| 20 mW (Potentiometer) | |
| IIA/I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 150 µF |
| IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 100 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 10 µF |
| IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 600 nF, 10 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 1 µF, 10 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| LED röd, blinkande (kabel-, givarfel, ERR) | |
| LED röd (modulfel, ERR) | |
| LED gul (kopplingsutgång) |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | typ. 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stöt (drift) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC/DC (Plintar 1.1, 1.2) |
| 250 V AC (Plintar 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 120 V DC (Plintar 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zon 2) | |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 190 V AC (Plintar 1.1, 1.2) |
| 110 V DC (Plintar 1.1, 1.2) | |
| 190 V AC (Plintar 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 110 V DC (Plintar 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zon 2) | |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 60 V AC/DC (Plintar 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Plintar 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zon 2) | |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 60 V AC/DC (Plintar 1.1, 1.2) |
| 60 V AC/DC (Plintar 3.1, 3.2, 3.3) | |
| 30 V (Installation i zon 2) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikat | DNV 18.0143 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Certifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Märkning | d |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 2 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 2 % |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 2 % |
| Galvanisk isolation | 4-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2865751 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1215 |
| Produktnyckel | DK1215 |
| GTIN | 4046356288781 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 351,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 200 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | bbce92ed-4697-451e-936e-4ba2c38c7d38 |
Kompatibla produkter
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-EX-I20 - Kontakt 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Kontakt 2925002
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor, [Ex ia] IIC
Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Fritt programmerbar ingång och utgång
Om så önskas med inverterade utsignalområden
Tre gränsvärdesrelän, kan i kombination användas som säkra gränsvärdesrelän
Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Brett inspänningsområde från 19,2 ... 253 V AC/DC
Mäta differenstemperaturer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge