MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP - Isolationsförstärkare
2924061

Ex i NAMUR isolationsförstärkare. För drift av induktiva givare och switchar i Ex-område. Signalerna överförs via 2 reläutgångar (slutande kontakter) till det säkra området. Ledningsfelindikering (LFD), 3-vägs isolarion, SIL 2.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning och felindikering via DIN-skene kontakt möjlig
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Till SIL 2 enligt EN 61508
Ledningsfelindikering (LFD), in/frånkopplingsbar, felindikering genom rödblinkande LED och frånslag av utgångsreläet
Galvanisk 4-vägs isolation
Omkopplingsbar kraftriktning (arbets- eller viloströmförhållande)
2 signalutgångar relä (slutande kontakt); utgång 2 kan även användas som felindikeringsutgång
Ingång för induktiva NAMUR-givare (EN 60947-5-6), potentialfria eller motståndskopplade kontakter [Ex ia] IIC
LED-indikering för spänningsförsörjning, kopplingsläge och störning enligt NAMUR NE 44