Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MINI Analog Pro egensäker isolationsförstärkare på DIN-skena med guldpris-logotyp German Innovation Award och Winner Logo GIT Security Award

En milstolpe inom miniatyriseringen Mycket kompakta egensäkra isolationsförstärkare MINI Analog Pro vinner stora utmärkelser

De nya egensäkra varianterna i MINI Analog Pro-familjen med isolationsförstärkare på 6,2 mm erbjuder explosionsskydd och funktionell säkerhet i unik kompakthet. Med en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med nuvarande lösningar behandlas mättekniska signaler på ett tillförlitligt sätt och samtidigt säkerställs skyddet av människor, miljö och anläggningar. Produkterna är genomgående klassificerade enligt den högsta säkerhetsnivån, SIL 3 one out of one. Driftskonceptet och den kontinuerliga digitaliseringen är särskilt användarvänliga och framtidssäkra.

Med denna innovativa prestation hedrades MINI Analog Pro som vinnare av GIT Security Award och med guld vid German Innovation Award.

Guldpris German Innovation Award-logotyp

German Innovation Award Priset som gör innovation synlig

German Innovation Award belönar produkter, teknik och tjänster som bryter ny, innovativ mark och erbjuder lösningar som utmärker sig genom att ge ett mervärde för användare och miljö. Dessa framtidspräglande innovationer är möjliga inom alla branscher och på alla nivåer – både inom branschjättar och i nystartade företag. German Innovation Award ger samma chanser till alla som främjar innovationer och gör deras prestationer synliga för en bred publik.

Logotyp Vinnare GIT Security Award 2024

GIT Security Award Det prestigefyllda priset inom säkerhet

GIT Security Award riktar sig till alla leverantörer av säkerhetsprodukter, säkerhetslösningar och säkerhetstjänster. Priset premierar graden av innovation, fördelar och unika försäljningsargument för produkter i olika kategorier. Förhandsvalet till slutomröstningen för den internationella utmärkelsen från facktidskriften "GIT Security" från förlaget Wiley gjordes av en neutral jury. Den består av experter från BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systemintegratorer och användare. De tre främsta vinnarna i varje kategori utses genom omröstning bland läsarna på den internationella, branschövergripande plattformen PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.

Det är detta som har övertygat de oberoende juryerna och väljarna att tilldela dessa utmärkta kvalitetsstämplar

  • Oöverträffad utrymmesbesparing: modern analog kopplingsteknik, egensäkerhet och SIL 3 i unik kompakthet
  • Explosionsskydd för alla zoner och ämnesgrupper genom internationella godkännanden, utökat temperaturområde och dokumenterat höjdanvändningsområde upp till 5000 m
  • Skydd av människor, miljö och anläggningar genom högsta säkerhetsnivå: SIL 3 one out of one
  • Enkel hantering tack vare användarvänligt design- och manöverkoncept
  • Genomgående digitalisering med konfigurations- och övervakningsapp, kommunikationsgateways, digital märkning och märkskylt

Mer information om MINI Analog Pro

Peter Stövesand, chef för produktmarknadsföring Interface Analog, med ett live-uttalande på Hannover Messe 2023

Modern analog kopplingsteknik, egensäkerhet och SIL 3 i unik kompakthet En milstolpe inom miniatyriseringen med över tio patent för kapslingar, kopplings- och anslutningsteknik

Kretskort för egensäker isolationsförstärkare MINI Analog Pro i handen med SIL 3- och Ex i-logotyp

Explosionsskydd för alla zoner och ämnesgrupper Internationella Ex-godkännanden, godkännande för gruvdrift samt ett utökat temperaturområde och dokumenterade krav för användning på höjder på upp till 5000 m

 MINI Analog Pro med egensäkerhets-logotyper och elektrolyser i bakgrunden

Skydd för människor, miljö och anläggningar Genomgående funktionell säkerhet, klassificerad med SIL 3 one out of one, för enkanaliga strukturer, utan redundant konstruktion av en andra styrkrets

MINI Analog Pro med SIL 3-logotyp, i förgrunden två personer i en processteknisk anläggning

Användarvänligt design- och manöverkoncept Jackbara anslutningsplintar, enkel ledartillförsel, strömmätning under drift, enkel energibryggkoppling

Interaktiv bildkarta: MINI Analog Pro egensäker isolationsförstärkare i sidovy mellan kabelkanalerna
Jackbara anslutningsplintar, med integrerad frånkopplingsfunktion
Jackbara anslutningsplintar med inbyggd frånkopplingsfunktion för att enkelt kunna bryta signal- och försörjningskretsarna vid service och idrifttagning.
Jackbara anslutningsplintar, med integrerad frånkopplingsfunktion
Strömmätning under drift
Strömsignaler under drift mäter utan att isolera signalkretsen. Processen avbryts inte.
Strömmätning under drift
Enkel ledartillförsel
Tack vare den koniska konstruktionen med framåtriktning är alla anslutningspunkter lätt synliga och tillgängliga framifrån för enkel ledartillförsel i trånga utrymmen. Detta sparar utrymme mellan kabelkanalerna.
Enkel ledartillförsel
Enkel energibryggkoppling
Enkel energibryggkoppling, systemutökning, hot-swap-byte av moduler och gruppfelmeddelanden via DIN-skenekontakt.
Enkel energibryggkoppling
Generösa märkningsytor och status-LED
Generösa märkningsytor för fullständig slingmärkning med standardmärkmaterial samt väl synliga status-LED:er i varje isolationsförstärkare.
Generösa märkningsytor och status-LED

Redo för den digitala framtiden

Hand med egensäker isolationsförstärkare MINI Analog Pro och mobiltelefon med Signal Conditioner App
Smart parametrering, övervakning och identifiering med Signal Conditioner App via NFC eller Bluetooth. Digital märkning via NFC. Digital märkskylt för att hämta status för maskinvara/firmware och specifik produktdokumentation och -data. Hämta som tillval kalibreringscertifikatet från fabriken via QR-kod.
Egensäker isolationsförstärkare MINI Analog Pro på DIN-skena med gateways för buss- och nätverksanslutning
Enkel nätverksanslutning genom jackbara kommunikationsgateways för upp till åtta olika signaltyper.
Skärmdump av online-konfiguratorn för egensäker isolationsförstärkare MINI Analog Pro
Individuell beställning, även av 1 styck, via online-konfiguratorn, som tillval med matchande kalibreringscertifikat från fabriken.
Person framför en bildskärm med systemprogramvaran clipx Engineer
Onlineplanering, -parametrering och -processövervakning med Phoenix Contacts övergripande systemprogramvara clipx ENGINEER.