Nivåövervakning Säkerställ permanent övervakning av tankarnas nivåer med SIL-certifierad teknik och Ex-godkännanden.

Övervakning av nivån i flera tankar

Utmaningen


Två anställda vid en tank i en processteknisk anläggning.

Tillförlitlig övervakning av nivåer

Tankstationer består oftast av tankar i olika storlekar, ibland med mer än 30 000 m³ kapacitet. Kontinuerlig övervakning av påfyllningen och tömningen av tankar, inklusive ett säkert spillskydd, bidrar till ett tillförlitligt skydd av miljön.

Lösning


Flera tankar i en processteknisk anläggning

Överför mätvärden kostnadseffektivt och säkert över stora avstånd

Med vår nivåövervakningslösning har du ständig uppsikt över nivåerna och får dessutom information om temperatur, tryck och andra mätvärden. Ett system med olika sensorer, delvis i det explosionsfarliga området, registrerar motsvarande mätvärden.

För att kunna överföra och behandla explosionsrelaterade och icke-explosionsrelaterade signaler samt för att snabbt kunna reagera på dessa, utarbetar vi ett passande lösningskoncept med styrsystems-, kommunikations- och anslutningsteknik som dessutom uppfyller SIL-kraven.

Avvikelser identifieras omedelbart

Funktionssäkra sensorer registrerar nivåerna och signalerar farliga tillstånd.

Säkra gränsvärdesreläer avbryter aktiveringen av inloppsventilen. Med hjälp av säkerhetsventilerna som sluter med fjäderkraft stoppas tankens tillopp och spill förhindras.

Topologisk konstruktion av nivåövervakning

Skalbara automationsmoduler för tankövervakning

Med en omfattande portfölj av SIL-certifierad teknik för funktionssäkerhet, egensäkra isolationsförstärkare och modulära styrsystem utformar du en effektiv nivåövervakning. Förutom nivåövervakningen installeras även ett överfyllnadsskydd som vid nödsituationer aktiverar en säkerhetsventil och säkert stoppar tankens tillflöde.

Interaktiv bildkarta: topologisk konstruktion av nivåövervakning
PLC-styrsystem
För IEC 61131-3 och högnivåspråk
Mer om PLC-styrsystem
PLC-styrsystem
I/O-system
För kapslingsklass IP20 och IP65/67
Mer om I/O-system
I/O-system
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
Den egensäkra isolationsförstärkarfamiljen MACX Analog Ex och MACX Safety Ex är ATEX- respektive IECEx-certifierade och genomgående SIL-certifierade. På endast 12,5 mm bredd erbjuder MACX Analog Ex en- och tvåkanalig Ex i egensäker signalisolering.
Mer om isolationsförstärkare
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
Säkra kopplingsreläer
För säker till- och frånkoppling erbjuder vi certifierade kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter.
Mer information om säkra kopplingsreläer
Säkra kopplingsreläer
Interaktiv bildkarta: topologisk konstruktion av nivåövervakning
Utökningsbart, säkerhetsorienterat styrsystem SPLC 1000
Säker automation med AXC F XT SPLC 1000.
Mer information
Utökningsbart, säkerhetsorienterat styrsystem SPLC 1000
Axioline Smart Element
Axioline Smart Element för universell och flexibel användning.
Mer information
Axioline Smart Element

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas/Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jag ger dig gärna råd om skalbara lösningar för fullständig nivåövervakning.

Produkter


En person som använder en surfplatta framför ett apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi ger dig rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.