Värt att veta
14.08.2024

Power-to-X (PtX/P2X) Teknologier för energiomställningen: Power-to-X gör det möjligt att göra sol- och vindalstrad el hållbar och transportabel.

Power-to-X: vätgasbehållare, solpaneler och vindkraftverk

Vad är Power-to-X?

I arbetet för att uppnå klimatneutralitet behövs lösningar som gör sol- och vindalstrad el lagringsbar. Ett sätt är att omvandla flyktigt alstrad elektricitet till kemisk energi. Grunden för detta är grundämnet väte. Vätgas kan framställas genom elektrolys av vatten. Om energi från förnyelsebara källor används för att dela upp vatten i grundämnena syre och väte talar vi om grön vätgas.

Power-to-X är i grunden baserad på vätgas, men går längre än ren elektrolys och framför allt direkt användning av gasen. För att påskynda energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen i hela industrisektorer ger P2X svar på vad som kan skapas från grundämnet väte.

Differentiering efter energiformer

Power-to-X betyder att energi omvandlas till en annan form. Detta kan delas upp i olika former av energi. Typiska exempel är ”Power-to-Gas”, ”Power-to-Heat” och ”Power-to-Liquid”.

Power-to-Gas (PtG/P2G)

Elektrolys av vätgas är en av de vanligaste Power-to-Gas-teknikerna

Power-to-Gas (PtG/P2G)

Power-to-Gas är i grunden en process som syftar till att omvandla elektricitet till en gasformig energikälla. Power-to-Gas är därför en av Power-to-X-teknikerna – särskilt i form av vätgaselektrolys.

Power-to-Heat (PtH/P2H)

En annan representant inom detta användningsområde kallas Power-to-Heat. Detta koncept omfattar omvandling av el till värmeenergi, t.ex. med värmepumpar och elpannor. Det kan dock inte jämföras med ett eldrivet värmesystem. Syftet med Power-to-Heat är snarare att omvandla överskottsenergi från förnyelsebara källor så att den blir hållbar.

Power-to-Liquid (PtL/P2L)

Bakom Power-to-Liquid ligger processer som i huvudsak kan sammanfattas under benämningen ”E-bränslen”. Det inkluderar t.ex. metanol och ammoniak. Grundprincipen: Syntetisering av lättanvända och transportabla bränslen genom användning av förnyelsebart alstrad vätgas och koldioxid eller kvävgas. Forskning visar att ammoniak, med strukturformeln NH₃, spelar en nyckelroll som grönt bränsle. Jämfört med andra energikällor som flytande väte eller metanol får ammoniak höga poäng tack vare jämförelsevis låga produktionskostnader. Den höga toxiciteten ska dock beaktas.

Differentiering enligt avsedd användning

En större avgränsning kan göras enligt den avsedda användningen, även om det finns osäkerheter i avgränsningen.

Power-to-Ammonia, dvs. syntes av ammoniak, är en process som hör till Power-to-Liquid-sektorn, eller så kallade E-bränslen. I slutändan är syftet med den här användningen att omvandla förnybar elektricitet till en kemisk energibärare för att göra den lagringsbar och transportabel. Andra vanliga begrepp är Power-to-Chemicals, Power-to-Fuel och Power-to-Syngas.

Power-to-X är mer än elektrolys av vätgas

”Power-to-X är en helhetslösning för att omvandla förnyelsebar energi. Vi går alltså långt utöver att bara lagra kemisk energi”, förklarar Matthias Füller, Vice President VMM Process Industry på Phoenix Contact.

Denna omvandling kräver lösningar för automatisering, elektrifiering och nätverk på anläggningsnivå. Klicka på länken nedan för att ta reda på hur sådana system som bygger på standardiserad teknik kan se ut och var Power-to-X från Phoenix Contact används redan idag.

Författare: Thorsten Sienk

E-post:

Kontakta våra experter

"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag