26.02.2024

Batterilager förstärker funktionen i äldre vindkraftsparker Phoenix Contact använder öppen styrteknik för att överbrygga klyftan mellan energiproduktion, lagring och vidare användning.

Batterilager bredvid vindkraftverk och solpaneler

Sammanfattning

När det blåser frisk vind är alla vindkraftverksägare glada över den el som kan utvinnas ur vindens energi. Om vinden stannar slutar allt snurra – även om behovet av elektrisk energi kvarstår. Och det är just här som de förnybara energikällorna är ett problem, eftersom de inte kan tillhandahålla grundlasten på egen hand. Detta kommer dock att ändras senast när parkerna får egna batterilager. Batterilager ger vindkraftsparker en ny och viktig funktion när det gäller lönsamhet, försörjningssäkerhet och nätkvalitet. Särskilt äldre system kan effektivt utrustas med lagringssystem när statliga subventioner inte längre är aktuella. På så sätt kan de hållas anslutna till elnätet under längre tid. Phoenix Contact stöder denna utveckling med modulära system för installation av energilagringsmoduler.

Vindkraftspark från luften

Med en utvinning på 125,3 miljarder kWh är vindkraft den viktigaste energikällan i Tysklands energimix.

Kombination av vindkraft och lagring förlänger livslängden

Idag täcks 46,2 % av bruttoförbrukningen av el i Tyskland av förnybara energikällor. Tyska miljömyndighetens siffror från 2022 beskriver vindkraft som den viktigaste källan i energimixen med en utvinning på 125,3 miljarder kWh. Enligt Statista var andelen vindkraft 21,7 %.

Det kan låta bra till en början, men det får inte skymma det faktum att det enligt miljömyndigheten krävs en snabbare utbyggnadstakt för vindkraft för att klimatmålen ska kunna uppnås. Förutom ytterligare utbyggnad är frågan om hur man ska hantera äldre vindkraftverk en återkommande fråga. Det rör sig huvudsakligen om vindkraftverk som uppfördes med statliga subventioner enligt lagen om förnybara energikällor (EEG), som trädde i kraft år 2000. Som ett resultat av detta är de första vindkraftverken nu drygt 20 år gamla och anses vara "slutsubventionerade".

På grund av bortfallet av statliga subventioner står operatörerna inför den ekonomiskt motiverade frågan om de ska avveckla anläggningarna eller helt enkelt fortsätta att driva dem. Ett tredje alternativ är repowering i kombination med industriella energilagringsmoduler. Med batterilager har även äldre vindkraftsparker legitimitet på marknaden för primärreglering. I idealfallet kombineras vindkraftsparken och lagringssystemet i en gemensam nätanslutningspunkt. Detta skapar en reservenhet som kan tillhandahålla primär reglerkraft tack vare att den kan lagra energin. Detta öppnar upp för ett nytt liv för äldre vindkraftsparker, eftersom kombinationen med energilagringsmoduler öppnar upp för helt nya affärs- och användningsmodeller.

Phoenix Contact stöder denna utveckling med modulära system för installation av energilagringsmoduler. Företaget använder också öppen styrteknik för att minska klyftan mellan energiproduktion, lagring och vidare användning. Bakom detta ligger målet om sektorkoppling, som Phoenix Contact fortsätter att arbeta med för att nå målet om ett All Electric Society.

Dr Rüdiger Meyer

Dr Rüdiger Meyer är expert på energilagringsmoduler hos Phoenix Contact

Tre former av regleringstjänster för att hålla nätet stabilt

Primär effektreserv är nödvändig för att hålla elnätet stabilt. Av naturliga skäl har elnätet ingen fysisk möjlighet att lagra energi. Följaktligen måste en konstant balans uppnås mellan utbud och efterfrågan. Här skiljer energibranschen mellan tre former av balansering, som definieras av deras förmåga att kallas upp över tiden. Primärregleringseffekten måste vara tillgänglig inom 30 sekunder. När det gäller sekundärregleringen återstår fem minuter för reserven, som då också har till uppgift att ta över från primärregleringen inom 15 minuter, vilket gör att primärregleringen kan återställas. Tertiärreglering kallas även minutreserven. Den måste också vara tillgänglig för negativ och positiv effektbalans inom 15 minuter. Positiv effekt kommer i regel från kraftverk som kan startas snabbt. Negativ effektbalans kan uppnås med stora laster som ljusbågsugnar, nattvärmelagring, pumpkraftverk eller kontrollerad avstängning av vindkraftverk. Alla de kortfattat beskrivna åtgärderna har som övergripande mål att säkerställa nätstabiliteten. "Om lasten är för hög sjunker frekvensen. Om lasten tas bort ökar den. Båda fallen måste undvikas", sammanfattar dr Rüdiger Meyer, applikationsexpert för energilagringsmoduler hos Phoenix Contact.

Ur ekonomisk synvinkel är lättillgängliga gasturbinkraftverk för tertiärregleringen lika ineffektiva som att stänga av vindkraftsparker. Å ena sidan genereras elektrisk energi med hög primärenergiinsats och å andra sidan utnyttjas inte den tillgängliga rörelseenergin i vinden. Med tanke på detta dilemma ser dr Rüdiger Meyer mycket goda utvecklingsmöjligheter, särskilt för att utrusta befintliga vindkraftsparker med energilagringsmoduler i industriell skala. "Om vi kombinerar vindkraftsparker med stora batterilager kan de användas för att buffra lastkurvorna i elnätet. Om vindkraftverk har ett eget batteri kan de alltså fortsätta producera el med vindenergi, även när nätet är fullt." I motsatt riktning kan kraft hämtas från lagringssystemet även när det inte blåser. Enheterna skulle därför också kunna spela en viktig roll för nätstabiliteten.

Utjämna effekttoppar och tjäna pengar på processen

Och det är just här som nya verksamhetsområden utvecklas i riktning mot "repowering", särskilt för äldre vindkraftsparker. Kombinationen med lagringssystem baserade på litiumjonbatterier eller redox-flödesceller ger ett värdefullt bidrag till nätstabiliteten. De öppnar också nya intäktsmöjligheter för operatörerna – genom arbitragetransaktioner. De kraftigt varierande elpriserna på spotmarknaden gör detta till en möjlig variant. Batteriet lagrar el från vindkraft under perioder med låga tariffer och matar ut den igen till högre priser under tillfälliga effekttoppar. Denna ekonomiska modell har utan tvekan ett ekonomiskt incitament, men visar att energiproduktion och energiförbrukning inte behöver vara simultana tack vare lagringssystem. Denna separering öppnar därför nya möjligheter för sektorkoppling på vägen mot ett All Electric Society.

Phoenix Contact erbjuder förberedda lösningar för detta, inklusive installationsklara delapplikationer för vindkraftverksutrustning. Funktionsutbudet sträcker sig hela vägen till molnapplikationer, inklusive integration av dagens och framtida kommunikationsstandarder. Den öppna styrplattformen PLCnext spelar här en nyckelroll, eftersom den kan användas för att bekvämt uppfylla individuella krav. Här ingår även IoT-baserade affärsmodeller. De är nödvändiga när det gäller molnbaserade tjänster och databasstödda informationsprocesser. På maskinvarunivå används bland annat kompletta lösningar för matningsmanagement. Det omfattande systemet erbjuder exempelvis anslutningslösningar för kraftelektronik i alla tvärsnitt. Phoenix Contact har även förberedda applikationer för nätverksövervakning. Obligatoriskt: Effektivt och pålitligt skydd mot blixtnedslag med åskströmsavledare med hög kapacitet.

Förnybara hybridkraftverk

"Med hela vår portfölj är vi nu i den gynnsamma positionen att vi kan stödja repowering av vindkraftsparker med industriella energilagringsmoduler – hela vägen till den tekniska utvecklingen. På så sätt skapar vi en viktig grund för sektorkopplingen", sammanfattar dr Rüdiger Meyer. Genom att uppgradera vindkraftsparker med energilagringsmoduler omvandlas anläggningar för förnybar energiproduktion till förnybara hybridkraftverk – dvs. energiproduktion och energilagring på samma plats. Dr Rüdiger Meyer: "Mot denna bakgrund är batterilager ett mycket lönsamt alternativ för att ersätta kraftverk vid effekttoppar, särskilt eftersom batterilager inte behöver startas upp, utan kan leverera sin effekt på några millisekunder."

Författare: Thorsten Sienk

E-post:

Kontakta våra experter

"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag