Övervakningslösningarnas modulkonstruktion gör att de enskilda systemen kan kombineras efter behov. Sensorer som är särskilt utvecklade för att användas inom vindkraft tillhandahåller alla nödvändiga data för bearbetning i en gemensam utvärderingsenhet. Systemet kan utökas när som helst. Ny teknik och trådlösa sensorer banar väg för hållbar och effektiv underhållsadministration i nya vindkraftverk, men säkerställer även effektiv eftermontering vid uppgradering av befintliga turbiner.
Modulär systemövervakning för vindkraft Hjälp ditt vindkraftverk att nå sin fulla potential – ta statusövervakningen till nästa nivå för att öka effektiviteten.
Utmaningen
Vindkraftverk har utvecklats till en av dagens viktigaste basenergikällor. De är numera en avgörande del av energiförsörjningen i många länder. För att kunna garantera ett stabilt elnät på lång sikt är det nödvändigt att optimera och övervaka systemen hela tiden. En skräddarsydd övervakningslösning är inte bara viktig för säker drift, utan bidrar också till att maximera avkastningen med din anläggning.
Lösning
Omdefinierad effektivitet
Med Phoenix Contacts helhetslösningar för övervakning uppnår du en optimal årlig energiproduktion och ökar livslängden på dina anläggningar för en helt hållbar drift.
Vi ger dig gärna råd och hittar tillsammans med dig den bästa lösningen för statusövervakning av dina vindkraftverk.
Rotorbladsövervakning
Rotorbladets tillståndsövervakning är en känslig uppgift med de allt större rotordiametrarna. Rätt övervakning gör att anläggningens effektivitet ökar och viktiga säkerhetsfunktioner kan utföras, vilket skyddar vindenergianläggningen mot skador. Rotorblad utsätts för extrema omgivningsförhållanden och påfrestningar. På grund av att rotorbladen hela tiden blir längre ökar kraven på övervakningen. Phoenix Contact erbjuder Blade Intelligence, ett system för modulär rotorbladsövervakning som är en helhetslösning för att öka effektiviteten i ditt vindkraftverk.
Ta reda på mer om de individuella lösningarna för modulär rotorbladsövervakning:
Optimerad systemdrift tack vare enkel, individuell anpassning
Våra sensorer är extremt robusta och speciellt konstruerade för användning i vindkraftverk. Även under ogynnsamma förhållanden levererar sensorerna alltid de data som krävs för effektiv och säker drift till det anslutna styrsystemet. De är optimalt skyddade mot yttre påverkan och utformade för att hålla under anläggningens livslängd. Signalerna från de anslutna sensorerna sparas i styrsystemet, bearbetas och vidarebefordras beroende på tillämpning.
Programvaran Blade Intelligence har utvecklats särskilt för användning i vindkraftverk med fokus på enkel installation och användarvänliga funktioner under drift. Tack vare den modulära strukturen kan programvaran enkelt anpassas för systemutbyggnader. Detta innebär att användargränssnittet alltid är detsamma för kunderna – oberoende av den individuella systemkonfigurationen.
Lösningarna planeras in direkt i elsystemets konstruktion eller eftermonteras i befintliga system. Båda alternativen är möjliga. Den eftermonterade varianten består av ett färdigkonfigurerat apparatskåp som monteras i navet och integreras i anläggningens styrsystem via befintliga gränssnitt. Som tillval kan data överföras direkt till operatören via modemet. Maskinvaran som krävs i nya konstruktioner, såsom styrsystem och I/O-moduler, integreras direkt i pitchboxarna.
Lösning för isdetektering
Under vissa klimatförhållanden bildas is på rotorbladen, vilket kan leda till skador och risker för omgivningen. Myndigheternas bestämmelser kräver därför att vindkraftverket stoppas vid nedisning. Tillförlitlig isdetektering minimerar stilleståndstiderna. En beprövad metod är att mäta rotorbladens vibrationsegenskaper. Vårt isdetekteringssystem är DNV-GL-certifierat. Systemet avgör om anläggningen ska fortsätta köras eller stängas av. Systemet känner av om bladen är isfria när de står still och startar då anläggningen igen. Utvärderingsenheten finns som apparatskåpslösning eller som integrerbart system.
Lösning för lastmätning
Rotorblad är neuralgiska komponenter i ett vindkraftverk. De utsätts för stora dynamiska krafter som kan orsaka strukturella skador. Tack vare kontinuerlig övervakning av belastning och vibrationer upptäcks skador i tid och kan åtgärdas. Vårt system mäter lastegenskaper och böjmoment med hjälp av trådtöjningsgivare vid bladroten. Data från systemet möjliggör lastoptimerad reglering, vilket minimerar belastningen av bladen. Lastspektrum avslöjar förändringar i rotorbladets struktur under hela dess livslängd. Utvärderingsenheten finns som apparatskåpslösning eller som integrerbart system.
Lösning för mätning av blixtström
Blixtnedslag orsakar skador på vindkraftverkens blad och elektroniska fel, som ofta inte upptäcks omedelbart. För att upptäcka blixtnedslag görs en okulärbesiktning av rotorbladen. Vårt system mäter och analyserar blixtnedslag i rotorbladen och kombinerar uppgifterna med vindkraftverkets driftparametrar. Detta förbättrar beslutsunderlaget för förebyggande underhåll och ger information om händelseförloppet på bladet. Utvärderingsenheten finns som apparatskåpslösning eller som integrerbart system.
Fördelar
- Ökad avkastning tack vare maximal tillgänglighet för vindkraftverken, med robusta komponenter som även klarar extrema förhållanden
- Enkel installation i befintliga system tack vare öppna gränssnitt
- Optimerade åtgärder och kostnader för underhåll tack vare att eventuella skador upptäcks i tid
- Förenklat underhåll tack vare att konfigurationen kan ändras via fjärråtkomst
Kontakt
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.