Värt att veta ·
07.02.2024

Grön energi med hög säkerhet Hauke Kästing och Phoenix Contact skyddar vindkraftverk mot cyberbrottslighet.

Person med hjälm i handen tittar på ett vindkraftverk underifrån

Sammanfattning

I en värld där förnybara energikällor spelar en allt viktigare roll blir vindkraftverk allt oftare mål för cyberbrottslingar. I den här artikeln berättar Hauke Kästing, expert på IT-säkerhet på Phoenix Contact, om sina utmaningar och sitt arbete med att skydda vindkraftverk och andra generatorer för förnybar energi mot cyberattacker. Här får du reda på hur Kästing och hans team bidrar till att göra energiomställningen säkrare idag, när systemen kopplas samman till nätverk och behovet av att involvera de anställda i säkerhetsrutinerna ökar.

Huvudartikel

Betydelsen av förnybara energikällor ökar ständigt. Samtidigt blir vindkraftverken allt oftare måltavlor för cyberbrottslingar. I den här artikeln tar vi en titt på Hauke Kästings utmaningar och arbete, en expert på IT-säkerhet på Phoenix Contact som är specialiserad på att skydda vindkraftverk och annan förnybar energiproduktion mot cyberattacker. Ta reda på hur Kästing och hans team bidrar till att göra energiomställningen säkrare, från den ökande sammankopplingen av system till att göra medarbetarna delaktiga i säkerhetsrutinerna.

Vindkraftens höga effekt har sitt pris

Vindkraftverk är avgörande för energiomställningen. De ger oss den rena energi vi behöver för att påverka klimatförändringarna. Automationstekniken spelar en viktig roll för att öka effektiviteten i dessa system. Men den ökande automatiseringen medför också risker, eftersom obehöriga personer kan ingripa i styrsystemen. Detta kan leda till att systemen stängs av eller till och med skadas.

Tekniska framsteg leder till nya risker

Vindkraftverk har utvecklats avsevärt under årens lopp. Från små lokala vindkraftverk på 1990-talet till moderna vindkraftverk med en hög effekt på 3,5 MW. Denna utveckling har dock också medfört nya utmaningar, särskilt på säkerhetsområdet.

Cyberhot inom vindkraft: en växande fara

Den ökande sammankopplingen av vindkraftverk och integrationen av kommunikationssystem har ökat sårbarheten för cyberattacker. Hauke Kästing har länge varit engagerad i vindkraft, men fokuserar nu på att göra dessa system säkra. IT-säkerhet inom förnybar energiproduktion kräver en heltäckande strategi, eftersom effekterna av cyberattacker kan vara långtgående.

Hotet från cyberbrottsligheten är reellt och ökar ständigt. Vindkraftverk brukade vara isolerade system och därför motståndskraftiga mot cyberbrott. Om något inte fungerade måste någon vara på plats. Moderna nätverkssystem skickar idag inte bara felloggar, driftdata och larm, utan möjliggör även fjärråtkomst för att optimera driften. För hackare är detta en frestande möjlighet att orsaka skada eller utpressa operatörer genom att plantera ransomware och lamslå systemen.

Samarbete och helhetsbaserade säkerhetskoncept

Hauke Kästing har ett nära samarbete med tillverkare av vindkraftverk, investerare och operatörer för att skydda anläggningarna mot cyberattacker. Phoenix Contact erbjuder omfattande säkerhetsanalyser och uppgraderingar av befintliga system, eftersom en teknisk lösning i sig inte är tillräcklig.

IT-expert Hauke Kästing

Hauke Kästing, specialist för IT-säkerhet på Phoenix Contact

Uppdrag Heartbeat: Cybersäkerhet som personlig passion

Säkerhetsfrågan börjar bli allt viktigare. Intresset ökar markant och förfrågningarna till Phoenix Contact har ökat kraftigt sedan hösten 2021. Vindkraftverkens säkerhet är inte bara en affärsmässig nödvändighet, utan också ett personligt engagemang för Hauke Kästing. Som son till en jordbrukare som förstår hur viktiga vindkraftverk är för människors grundläggande behov, är han en passionerad förespråkare för att förnybar energi ska kunna produceras säkert och framgångsrikt.

Författare: Thorsten Sienk

E-post:

Kontakta våra experter

All Electric Society-team av experter
All Electric Society-Expertenteam
"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag