20.02.2024

Rent vatten för Bodensjön Innovativ lösning för rent vatten i Bodensjön och effektiv pumpövervakning.

Reningsverk Konstanz

Sammanfattning

Phoenix Contact hjälper staden Konstanz att hålla Bodensjön ren med hjälp av en innovativ lösning som kallas "PumpMonitor". Denna produkt möjliggör lönsam och hållbar drift av infrastrukturen i det centrala reningsverket, särskilt pumparna.

Avfallshanteringsbolagen Konstanz driver det största kommunala reningsverket i Bodensjöregionen. Upptagningsområdet omfattar flera städer och kommuner, bland annat Kreuzlingen i Schweiz.

26 pumpstationer på nästan 300 kilometer

Avloppsvattnet till reningsverket transporteras över stora avstånd och höjdskillnader i det nästan 300 km långa kanalnätet. Det finns totalt 26 pumpstationer, varav pumpstationen vid reningsverket är en särskilt kritisk punkt. Det är viktigt att pumparna är ständigt tillgängliga, samtidigt som de måste drivas på ett energieffektivt sätt.

Ventiler och rörledningar i det centrala reningsverket i den tyska staden Konstanz

26 pumpstationer är i drift i det centrala reningsverket hos avfallshanteringsföretagen i Konstanz

Bra översikt över pumpstatus

Här kommer Phoenix Contact in i bilden. Företaget har utvecklat "PumpMonitor", en innovativ lösning för övervakning av pumparnas status och effektivitet. Systemet analyserar mekaniska, hydrauliska och elektriska parametrar för att ge information om statusen för varje enskild pump. Det fastställer också den optimala effektförbrukningen i förhållande till mängden avloppsvatten som pumpas och visar resultaten i form av ett trafikljus. Med PumpMonitor kan operatörerna övervaka pumparnas status i realtid och därmed effektivisera underhållet med rätt strategi.

Ett trafikljus för rent vatten

Med hjälp av PumpMonitor kan medarbetarna på avfallshanteringsföretagen planera och genomföra underhållsarbeten på ett mer målinriktat sätt. På så sätt undviks onödiga driftstopp och underhållet blir mer effektivt. Samtidigt blir pumpdriften mer energieffektiv, vilket inte bara sparar kostnader utan också skyddar miljön.

Utmaningar som en sjunkande grundvattennivå, ökande belastning med skadliga ämnen, mikroplaster och ökad förekomst av extremväder gör att kraven ökar. Lösningarna för smart vattenhantering från Phoenix Contact står för en ny nivå av transparens, effektivitet och skydd av den värdefulla resursen vatten.

Team Industry Management Water and Wastewater

Bodensjöns vattenkvalitet är av stor betydelse. Med den innovativa "PumpMonitor" hjälper Phoenix Contact till att säkerställa att sjön förblir ett idylliskt semestermål. Denna teknik visar hur kombinationen av ingenjörsexpertis och modern teknik kan bidra till att lösa miljöproblem och uppnå ekonomiska fördelar på samma gång.

Författare: Pia Schlegel

E-post:

Kontakta våra experter

"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag