Vårt övervakningssystem mäter strömstyrkan i varje rörledning i värmekabelsystemet. Vid en avvikelse på 0,5 A genereras ett varningsmeddelande i processkontrollsystemet och visas omedelbart på kontrollrummets bildskärm samt eventuellt i verkstaden på annan plats. På så sätt kan de anställda upptäcka förändringar i ett tidigt skede. Då kan de reagera omgående och säkerställa en hög anläggningstillgänglighet.
Radiobaserad övervakning av värmekabelsystem för rörledningar hos Sappi Stockstadt GmbH Säkerställ kostnadsoptimerade processer med hjälp av intelligent trådlös kommunikation.
Kundprofil
Sappi Stockstadt GmbH
Sappi Limited är en ledande global leverantör av papper, pappersmassa och kemiska massalösningar. Hos Sappi Stockstadt GmbH producerar mer än 550 medarbetare årligen upp till 145 000 ton massa och 230 000 ton papper. Varje arbetsdag lämnar upp till 1000 ton fabriken.
Platsen har ett eget kraftverk och ett eget reningsverk för avloppsvatten.
Finpappret som uppskattas inom tryck- och mediebranschen levereras till runt 100 länder världen över för tillverkning av premiumtidningar, kataloger, konstböcker och högklassig reklam.
Utmaning
Undvik oplanerade anläggningsavbrott
Tidigare inspekterades de enskilda värmekabelsystemen individuellt vid en särskild kontrollrunda som genomfördes med regelbundna mellanrum. Dessutom användes en jordfelsbrytare för att övervaka alla värmekabelsystem för rörledningar. Erfarenheten visade dock att alla fel ändå inte upptäcktes på ett tillförlitligt sätt.
Lossningsprocessen måste stoppas igen strax efter start på grund av frusna rörledningar. Det ledde till en tidsintensiv och dyr avisning och rengöring av det berörda röret, vilket i värsta fall kan orsaka ett längre produktionsstopp.
Lösning
Den särskilda utmaningen med lösningen i Stockstadt var att integrera de uppmätta värdena i det befintliga processkontrollsystemet då det inte fanns några kabelvägar mellan byggnadsdelarna. Detta krävde en enkel och tillförlitlig signalöverföring.
Med det egenutvecklade trådlösa systemet Radioline kan mätvärdena skickas trådlöst. Beroende på applikationskraven implementeras olika topologier. Efter att ha hittat en lösning för den trådlösa överföringssträckan integrerades signalerna från värmekabelsystemen för rörledningar i processkontrollsystemet via Modbus/RTU-modulen.
P.g.a. de relativt kraftiga betongväggarna var det osäkert om trådlös kommunikation var görbart. Det gjordes ett trådlöst test på plats för att fastställa vilken sändningsfrekvens och antenntyp som var lämplig för användningen.
Det gick snabbt att avgöra vilka komponenter som behövdes och det gick att påvisa en tillförlitlig trådlös överföring som gav förutsättningarna för att få finansieringen godkänd.
Kontakt
Sammanfattning
Återkommande kontrollrundor är inte längre nödvändiga
Data från alla värmekabelsystem för rörledningar skickas till kontrollrummet och visualiseras där. Utöver den aktuella strömstyrkan i de enskilda värmekabelsystemen visas även ett varningsmeddelande till medarbetarna i händelse av en nödsituation.
Det behövs ingen arbetskrävande kabeldragning mellan byggnadsdelarna. De uppmätta värdena överförs trådlöst till processkontrollsystemet med hjälp av vårt trådlösa system Radioline. En övervakningslösning för processkontrollsystemet tillgängliggör data centralt för kontrollrummet och verkstaden. Därmed ersätts tidskrävande kontrollrundor.
Med övervakningssystemet kan flera värmekabelsystem för rörledningar kontrolleras samtidigt och förändringar upptäckas omedelbart. På så sätt bidrar lösningen inte bara till att öka anläggningstillgängligheten, utan minskar också arbetsbelastningen och kostnaderna.