Omställning från omoderna till moderna anläggningar inom processautomationen Planerar du att få din något till åren komna processanläggning på aktuell teknisk utvecklingsnivå igen? Är du redo för digitaliseringen och Industri 4.0? Varje anläggning inom processindustrin är unik. Därför blir utfallet för moderniseringsplanerna för befintliga anläggningar olika beroende på de driftmässiga kraven och målsättningarna. Våra experter ger dig gärna råd.

Processanläggning
Petrokemisk anläggning

Modernisering av Brownfield-anläggningar

I många produktionsföretag används olika generationers styrsystem från flera tillverkare på grund av de långa funktionstiderna. Moderniseringen av processanläggningar är nödvändig, eftersom supporten avtar alltmer. Vid migrationen ligger fokus inte bara på att ersätta gammal teknik, utan även på att anpassa processanläggningen till framtidens ökade krav.

Det spelar ingen roll om du vill göra en fullständig migration i ett enda steg eller i flera delsteg. Med våra lösningar för att modernisera dina processanläggningar uppdateras kommunikationen till den senaste standarden. På så sätt optimerar du dina underhållsprocesser. Dessutom minskar du felen på din anläggning och gör kontrollrundorna papperslösa.

Anläggningsöversikt på surfplatta framför processanläggning

Fördelar

  • Sänkning av korskopplingskostnaderna genom reducering av apparatskåpen med upp till 20 %
  • Skalbart signalkorskopplingskoncept från en enda leverantör som är anpassat till just din processanläggnings behov
  • Ökad produktivitet och effektivitet för anläggningarna tack vare användning av ny teknik

Förnyad styrteknik

Det finns ingen patentlösning för en snabb och problemfri modernisering av äldre styrteknik. För att hitta rätt tidpunkt för migrationen analyserar vi tillsammans med dig till en början statusen för dina anläggningar.

Apparatskåp med styr- och gränssnittsteknik

Snabb ombyggnation av styr- och gränssnittstekniken

Hur gammalt är det styrsystem du använder och hur gammal är mät- och reglertekniken? Vilka I/O-moduler används? Vilka signaler överförs från fältet till styrsystemet? Denna och ytterligare frågor diskuterar vi med dig, för vid ett migrationsprojekt är varje utgångssituation unik. Det innebär att det inte finns någon enhetlig strategi för anslutning till ett nytt I/O-system.

Efter en noggrann statusanalys och rådgivning följer planen för ombyggnationen. Denna plan tar våra experter inom automatiseringsteknik fram tillsammans med dina specialister från MSR-teknik och underhåll. För att anpassa lösningen efter din anläggnings alla lokala villkor erbjuder vi särskilda anpassningskoncept för alla konventionella styrsystem. Det innebär att moderniseringen till och med kan ske vid löpande drift, utan fel och med korta stillestånd.

Modernisering av signalanslutningen

Konventionella analog- och binärsignaler är fortfarande de vanligast använda signalformerna i processtekniska anläggningar. Denna typ av signalöverföring är enkel att hantera och diagnostisera, men denna klassiska parallellanslutning kräver också mest plats i kopplingsutrymmet. Med en skräddarsydd signalkorskoppling sparar du plats i kopplingsutrymmet.

Man i ett kopplingsutrymme

Signalkorskoppling inom processindustrin

För en effektiv signalkorskoppling krävs en detaljerad planering. För att kunna minska storleken och kostnaderna för hela kopplingsutrymmet krävs att antalet apparatskåp minimeras. Dessutom spelar migrationens transparens en viktig roll.

Oavsett om det handlar om nya anläggningar, små utbyggnationer eller migrationer, tar vi gärna fram ett skräddarsytt kopplingskoncept för just ditt kopplingsutrymme.

Unik packningstäthet i apparatskåpet.

Platssnål konstruktion

Dra nytta av vår omfattande kunskap för speciella gränssnittsmoduler och kabeldragningslösningar. Våra lösningar är skräddarsydda efter de olika IO-komponenterna från de största styrsystemstillverkarna samt efter operatörens lokala krav.

Förutom rad- och korskopplingsplintar, passiva gränssnitts- och relämoduler erbjuder vi även gränssnittskomponenter. Det handlar t.ex. om SIL-certifierade repeterare, IS-signaldubblerare, ventilstyrmoduler, överspänningsskydd och säkerhetsreläer. Våra produkter är temperaturoptimerat utvecklade genom användning av den senaste tekniken, och mycket slanka. Det innebär att upp till 1 024 analoga ingångar kan frånskiljas och korskopplas med egensäkerhet i ett skåp på 80 x 80 cm, vilket innebär en platsbesparing på upp till 20 %. De ansluts med ett robust skensystem, Termination Carrier, monteras platsbesparande i skåpet och ansluts snabbt per systemkontakt.

Exempel på konstruktion av en korskoppling för egensäkra signaler

Interaktiv bildkarta: Signalkorskoppling inom processtekniken
Kopplingslådor och tomma kapslingar
CLIPSAFE är ett innovativt och högkvalitativt produktprogram av tomma kapslingar, bearbetade tomma kapslingar och kopplingslådor av rostfritt stål och polyester.
Mer om kopplingslådor och tomma kapslingar
Kopplingslådor och tomma kapslingar
Radplintar
Phoenix Contacts radplintar ger dig hög flexibilitet vid radplintsutformningen.
Mer om radplintar
Radplintar
I/O-signalkorskoppling
Det flexibla signalkorskopplingssystemet VIP I/O-Marshalling gör I/O-signalkorskoppling för universellt I/O genomgående universell, från fält till styrsystem. För standard-I/O-signalkorskoppling erbjuder vår Termination Carrier en Plug-and-Play-lösning för integrering av klassiska skenenheter till automatiseringssystemets standard-I/O-kort.
Mer om I/O-signalkorskoppling
I/O-signalkorskoppling
Strömförsörjningar
Våra strömförsörjningar försörjer din applikation tillförlitligt. Välj den optimala strömförsörjningen för dina behov ur det stora utbudet i våra produktportföljer.
Mer om strömförsörjning
Strömförsörjningar
Systemkablage
Våra systemkablage för styrsystem är kompakta lösningar för enkel planering, installation och idrifttagning av ditt automationssystem.
Mer om systemkablage
Systemkablage

Pappersfritt till Maintenance 4.0 – effektiva underhållsprocesser

Enhetliga och väl läsbara märkningar utgör grunden för underhållsinspektioner. Med en genomgående anläggningsmärkning och en anläggningstäckande WiFi-täckning kan du snabbt identifiera rätt komponent, aggregat eller anläggningsdel. På så sätt har du alltid rätt dokumentation till hands.

Anläggningsmärkning i en processanläggning

Smart anläggningsmärkning

Dra nytta av våra hållbara och tydliga skyltar, t.ex. lasermärkta markeringar i rostfritt stål.

Dessutom erbjuder vi RFID-märkningar. Även om ett lager av damm lägger sig över taggarna kan du läsa av märkningarna under lång tid. Med tydligt läsbara RFID-HF- eller RFID-UHF-transpondrar som är integrerade i märknings- eller installationsmaterialet ökar du inte bara säkerheten. Samtidigt banar du även väg för avancerade servicemetoder.

Man i processanläggning med dator

Industriell WiFi-täckning

Underlätta dokumentationen av dina kontrollrundor genom att använda en underhållsprogramvara på surfplattor. Reparatören leds till alla komponenter som ska kontrolleras. Förutsättning för detta är ett trådlöst nätverk som hela tiden ansluter surfplattorna till det överordnade MES. För att ge stöd åt underhållsprocesser med industrikompatibla Office-enheter är ett WiFi-nätverk lämpligt. Även en kombination av kabel och trådlöst är möjlig. Dessutom erbjuder vi ett passande IT-säkerhetskoncept.

Ytterligare en möjlighet är Cluster Management, i synnerhet för mindre nät upp till 20 accesspunkter. Idrifttagningen förenklas då avsevärt. Då behöver endast en av accesspunkterna konfigureras. Sedan överförs inställningarna till de övriga accesspunkterna i nätverket. På så sätt uppfyller du enkelt alla nödvändiga säkerhetstekniska ramparametrar.

Sammankoppla mätdata med artificiell intelligens

Registreringen av mätdata gör det möjligt att tidigt upptäcka eventuella störningar och i god tid planera för åtgärder samt för stilleståndstiderna som detta kan innebära.

En man dokumenterar underhållet av en processanläggning

Förebyggande underhåll

Att veta idag vad som kan hända imorgon. Det är ett krävande önskemål i avdelningen för underhåll. Men redan idag kan man hämta mer data än tidigare från fältet. Om du kopplar dessa data till webbtjänster kan anläggningsstillestånd undvikas eller reduceras tack vare analyserna.

Vi erbjuder proffsiga och heltäckande molnlösningar för din automation – från infrastruktur och plattformar till programvaran. Så drar du nytta av fördelarna och friheten som övergången till den digitala tidsåldern för med sig.

En man utför underhåll med AR-glasögon

Via RFID till Mixed Reality

Med hjälp av moderna märkningsmetoder och ett tillförlitligt trådlöst nät som är industrikompatibelt kan AR-applikationer under lång tid underlätta arbetet för drift- och servicemedarbetarna. Surfplattan, som med hjälp av NFC eller en AR-markör har identifierat en anläggningskomponent, visar ytterligare information i kamerabilden. Det kan t.ex. vara ett datablad, underhållsanvisningar eller en video med alla nödvändiga arbetssteg. Man kan även visa mätvärden, som tanknivåer eller temperaturen för sensorer utan display på plats.

Våra experter för processindustrin ger dig gärna råd om hur du kan göra dina anläggningar kompatibla med Industri 4.0.

Produkter

Individuella lösningar för migration av dina processanläggningar som bygger på våra tillförlitliga produkter.

Security-router

För de typiska reglerings-, övervaknings- och optimeringsuppgifterna erbjuder vi olika produkter och lösningar från anslutnings-, kommunikations- och automatiseringstekniken. På detta sätt kan du registrera, transportera och bearbeta data tillförlitligt.

Läs mer om vårt omfattande produktutbud i vår manual för processindustrin.

Personlig kontakt
Vi besöker dig gärna!

Behöver du rådgivning för ett förestående moderniserings- eller utbyggnadsprojekt?

Kontakta oss gärna
Två män samtalar vid en surfplatta