Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet

Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet

Våra robusta industriroutrar sammanlänkar olika nätverk via kabel (LAN-routrar och NAT-routrar) eller mobilnät (2G/3G/4G/5G) för fjärrunderhåll, skydd av ditt lokala nätverk och för datautbyte vid industriella tillämpningar. Många produkter har inbyggda VPN- och brandväggsfunktioner. mGuard-routrar ger maximal säkerhet och bästa skydd mot cyberattacker och skadlig programvara.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1637527
CELLULINK 4401-4G GL M25 - Router
CELLULINK 4401-4G GL M25 - Router
1637527

Industriell 4G-utomhusrouter, CAT4, 150 MBit/s, inbyggda antenner, globalt användbar, 3G/2G-fallback, mastmontering, väggmontering med tillbehör, RJ45-port (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, geolokalisering och tidssynkronisering via GNSS, IP66/69K, IK10, utvecklingsprocess certifierad enligt IEC 62443-4-1, produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, förbereds för CRA

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA), konfigurerbar stateful-inspection-brandvägg med alla funktioner, säker frånskiljning för PROFIsafe i enlighet med IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Router
FL MGUARD 2102 - Router
1357828

Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn
1396318

Multiband-rundstrålande antenn med vandalskydd för apparatskåpsmontering, tillval väggmontering med tillbehör, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 2 dBi ... 4 dBi, kapslingsklass: IP67, stöttålig: IK10, havsvattenresistent, anslutning: N (hona)

Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Router
FL MGUARD 4305 - Router
1357875

Security-Router serie, 5 RJ45-portar (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA), konfigurerbar stateful-inspection-brandvägg med alla funktioner, säker frånskiljning för PROFIsafe i enlighet med IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets

Go to Product Detail Page for item 1632697
TC ROUTER 3002T-4G GL - Router
TC ROUTER 3002T-4G GL - Router
1632697

Industriell 4G-LTE-router, internationellt användbar, fallback till 3G (HSPA+) och 2G (EDGE), 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2x SMA-F-antennuttag, SMS- och e-postsändning, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång

Industrial Security


Visualisering av cybersäkerhet med larmmeddelande ”Systemet hackat”

Cybersäkerhet är en förutsättning för ett tillförlitligt nätverk

Industrial Cyber Security står för skydd av sammankopplade industriella system och anläggningar mot angrepp, dataspionage, stopp orsakade av virus, skadlig programvara och felanvändning. Cyberattacker och skadlig kod kan ställa till med stora skador: förlust av data och kunskap, skadat rykte, kostsamma produktionsstopp, stora personalkostnader för att reparera skadorna och höga lösensummor.

Därför erbjuder vi security-routrar och industriella brandväggar som är särskilt anpassade för industrins krav och som kontrollerar datatrafiken i nätverket. Endast önskad datatrafik tillåts och obehörig åtkomst förhindras. På så sätt ökar anläggningarnas tillgänglighet.

Nya produkter

Två mobilnätsroutrar för utomhusbruk

Mobilnätsrouter för utomhusbruk

Universell mobilnätsanslutning globalt

Cellulink är en familj med industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk för anslutning av nätverkskompatibla enheter till mobilnätet. De IEC 62443-4-2-certifierade enheterna har integrerade antenner och kan användas över hela världen.

Huvudegenskaper

  • Integrerade antenner
  • Globala mobilnätsmoduler
  • Cybersäkerhet: IEC 62443-4-2
  • Många olika prestandaklasser: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Utomhuskapsling: IP66 / 67 / 68 och IK10
  • Montering på stolpe, vägg och i kopplingsskåp
  • Dubbla SIM-kort och Provider-fallback
  • GNSS: Positionering och tidssynkronisering

Fördelar

  • Kostnads- och utrymmesbesparingar genom att antennerna integreras i kapslingen
  • Tidsbesparing med snabbare installation tack vare PoE och eliminering av antennmonteringen
  • Hög cybersäkerhet med certifiering i enlighet med IEC 62443-4-1 och IEC 62443-4-2
  • Används över hela världen i 4G- och 5G-nätverk
  • Konfiguration och uppdatering av firmware tack vare webbaserad hantering, REST-API samt enhets- och uppdateringshantering

Säker fjärrövervakning


 Industriell fjärrkommunikation med surfplatta

Fjärråtkomst till maskiner i hela världen

Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj av robusta och hållbara industriroutrar med trådbunden eller trådlös fjärråtkomst till nätverken för fjärrövervakning av industrianläggningar runt om i världen. Produkterna är utrustade med moderna säkerhetsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering och integrerad brandvägg. Tack vare dessa kan du när som helst och var som helst upprätta anslutningar till maskiner och anläggningar för att snabbt och effektivt utföra underhålls- och servicearbeten.

Säker fjärråtkomst till ICS
Whitepaper

Detta white paper visar hur fjärråtkomst till industriella automationssystem kan implementeras på ett säkert och flexibelt sätt. Den belyser typiska säkerhetsrisker, tar upp praktiska krav och ger specifika rekommendationer om bästa praxis. Ta reda på hur du framgångsrikt kan implementera utmaningarna med fjärråtkomst i ditt företag.

Nu kostnadsfri nedladdning
Servicepersonal för fjärrunderhåll
Riktbar antenn

Lämpliga antenner för alla tillämpningar

Passande tillbehör för mobilnätsroutrar

Phoenix Contact har de mobilnätsantenner och antennkablar som krävs för tillförlitlig kommunikation med mobilnätsroutern. Välj en rundstrålande antenn för montering på apparatskåpet, för vägg- eller mastmontering, eller för direkt montering på enheten, beroende på användningsplatsen. Tillbehör som t.ex. överspänningsskydd ingår också i paketet.

Mer information om val av passande antenn och korrekt montering hittar du i vårt informationsblad "10 antennregler".