Cloud Clients Cloud Clients används för att på ett säkert sätt ansluta dina servicemål som t.ex. maskiner och anläggningar till mGuard Secure Cloud via internet och tillhandahåller prisvärd och skalbar fjärrövervakning världen över. För maskin- och anläggningskonstruktörer är enheterna en användarvänlig och säker lösning som inte förutsätter fackkunskaper inom nätverks- och VPN-teknik.
Fördelar
- Hög säkerhet tack vare nyckelfärdig VPN-infrastruktur
- Prisvärd ingång till molnbaserad fjärråtkomst och fjärrövervakning
- Enkel idrifttagning med konfigurationsassistenter i molnet
- Lokal kontroll av fjärranslutningen genom anslutning för nyckelbrytare
- Idrifttagning vid enheten via webbgränssnitt eller SD-kort
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX för säker fjärrövervakning
Fjärrövervakning med Cloud Client
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX är den mest kostnadseffektiva lösningen för molnbaserad fjärrövervakning. Den har en Ethernet WAN-port, som ansluts direkt till anläggningens operatörsnätverk, och en Ethernet LAN-port, som möjliggör en säker anslutning till maskinnätverket med upp till 100 Mbit/s vid behov.
Med bara ett klick kan du bestämma om brandväggen ska förhindra all kommunikation mellan operatörs- och maskinnätverket eller om systemet ska kunna kommunicera med operatörsnätverket, t.ex. för att utbyta data med ett ERP-system.
Enheten kan parametriseras helt från molnet med en tydlig konfigurationsguide. Konfigurationen kan enkelt laddas upp till enheten via webbaserad hantering eller SD-kort. På så sätt undviks felkonfigurationer som äventyrar anläggningens säkerhet.
Enkel fjärrövervakning via molnet
Enkel anslutning till mGuard Secure Cloud
mGuard Secure Cloud är ditt säkra ekosystem för fjärråtkomst med Plug-and-Connect. Perfekt för alla företag som inte har tid eller kunskap att installera och driva en tillförlitlig lösning för fjärråtkomst.
Molnet gör det enkelt att säkert ansluta Phoenix Contact-enheter över hela världen till molninfrastrukturen och möjliggöra fjärråtkomst till maskiner, system och anläggningar med en fingertryckning.
mGuard Secure Cloud utnyttjar fördelarna med abonnemang på molntjänster för smidig anpassning till ditt företags behov.
Maximal kontroll tack vare nyckelbrytare
Signalutgången på Cloud Clients kan användas för att signalera anslutningsstatusen, t.ex. för ett styrsystem eller med hjälp av lampor för personalen på plats.
Den digitala ingången för att upprätta fjärranslutningen säkerställer i sin tur att anläggningens driftansvarige har maximal kontroll. Om ett underhållsarbete måste utföras kan den digitala ingången ge maskinkonstruktören temporär åtkomst. Till detta lämpar sig t.ex. en nyckelbrytare som dessutom förhindrar att en fjärråtkomst upprättas av misstag.
Cloud Clients har ett utökat temperaturområde och kan även användas för externa system utanför fabrikshallarna. Det gör att enheternas flexibilitet ökar.
Systemoperatören kan styra fjärranslutningen via digital ingång
Produktöversikt Cloud Client
|
|
|
|---|---|
| Cloud Client med WAN-gränssnitt | |
| Produktbeteckning | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Externt nätverk | Operatörsnätverk via Ethernet |
| Teknik | 100 MBit/s |
| Lokalt gränssnitt | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Signalkontakt för fjärrövervakningsanslutningar | ja |
| Digital ingång för att upprätta anslutningar (nyckelbrytare) | ja |
| Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C |
| Artikelnr | 1221706 |
| Till produktlistan |