TC Router De industriella 4G- och 5G-mobilnätsroutrarna möjliggör tillförlitliga och kraftfulla dataanslutningar till fjärrstationer via mobilnätet – med fallback till 3G och 2G. Det gör att enheterna kan användas överallt, oavsett vilken teknik som är tillförlitlig på platsen i fråga. Det utökade temperaturområdet från -40 till +70 °C innebär dessutom att de kan användas i alla klimatzoner.
Fördelar
- Ny 5G-mobilteknik för offentliga och privata nätverk (stand-alone och non-stand-alone)
- Maximal nätverkssäkerhet tack vare privat APN (accesspunktsnamn), Stateful-Packet-Inspection-brandvägg och VPN
- Kan användas på många olika sätt – från SMS- och e-postmeddelanden via smidiga moln- och fältbussprotokoll till 5G-bredbandsanslutningar
- Kan enkelt integreras i anläggningen via minst två Ethernet-anslutningar eller som WLAN-accesspunkt
- Smidig manövrering direkt på enhetens front och konfigurering via SD-kort eller webbgränssnitt
5G-router med hög kapacitet med fyra Ethernet-portar och 4x4 MIMO-mobilnätsgränssnitt
Särskilt hög bandbredd tack vare 5G och kraftfull processor TC Router 5000-serien
TC ROUTER 5004T-5G EU är den första representanten i TC ROUTER-familjen med ett 5G-mobilnätsgränssnitt. Den är utrustad med en kraftfull processorplattform och fyra gigabits Ethernet-portar för att hantera de höga datahastigheterna för 5G (5G NR) och 4G (LTE Advanced Pro).
Förutom användning i offentliga nätverk kan du också konfigurera privata nätverk med 5G-routern och därmed själv kontrollera 5G-nätverkets egenskaper och tillförlitlighet. Fördelarna med ett privat nätverk är att ditt företag kan spåra, lagra, analysera, styra och flexibelt konfigurera datatrafiken som du vill.
Som den enhet i familjen som har den högsta genomströmningen är den därför särskilt lämplig för tillämpningar som videoöverföring eller överföring av stora Firmware- eller konfigurationsfiler till maskiner och utomhusstationer.
Universell 4G-router med integrerat WLAN-gränssnitt och Ethernet WAN-port
Maximal flexibilitet med WAN- och WLAN-gränssnitt TC ROUTER 4000-serien
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN har ett integrerat WLAN-gränssnitt, vilket gör den till en accesspunkt som enkelt kan integrera omkringliggande enheter i nätverket via WLAN. Det gör att man slipper installera ytterligare en WLAN-accesspunkt på DIN-skenan. Vid underhållsarbeten kan WLAN-nätet dessutom användas åtskilt från applikationen för att komma åt internet. Det innebär att man slipper använda en mobilnätslösning för den bärbara datorn eller smarttelefonen.
TC Router erbjuder ett brett urval av Uplink-tillval på WAN-sidan. De olika alternativen för WAN-anslutning och dubbel SIM-kapacitet tack vare SIM-kort och integrerad eSIM gör enheten särskilt felsäker och flexibel att använda.
Med en konfigurerbar Ethernet-WAN-port eller som WLAN-klient går det att använda flera anslutningsmöjligheter för fjärrkommunikation. I händelse av fel tar mobilnätsanslutningen över kommunikationen och förhindrar att anslutningen till utomhusstationen avbryts. Detta säkerställer hög tillgänglighet i kritiska infrastrukturapplikationer som lokala nätverksstationer, mät- och switchlägen i energiförsörjningen eller pumpar och högtankar i vattenförsörjningen.
Världsomspännande 4G-router med global mobilradiomodul
Världsomspännande uppkoppling med bara en mobilnätsrouter TC ROUTER 3000-serien
TC ROUTER 3002T-4G GL kombinerar global frekvenstäckning med lokala leverantörs- och radiotillstånd i bara ett artikelnummer. Det gör att enheten passar perfekt för internationella operatörer och gränsöverskridande projekt.
Router 3000 har dessutom en kostnadsoptimerad konstruktion för anslutning av en utomhusstation via mobilnät. Detta gör den till en särskilt lättanvänd enhet i priskänsliga applikationer.
Typiska användningsområden för enheten är kommunala energileverantörer eller transportsektorn, t.ex. anslutning av trafikljus, skyltportaler, slussar och belysningssystem för vattenvägar och flyg.
Central enhetshantering med TC Router Online Manager
Övervakning för mobilnätsrouter
TC Router Online Manager (TOM) banar väg för automatiserade regelbundna uppdateringar för alla enheter i TC Router-serien från Phoenix Contact.
Säkerhetsuppdateringar, aktuella Firmware-versioner och konfigurationsändringar kan överföras till samtliga enheter över hela världen som en massutrullning inom definierade tidsfönster.
Den här webbaserade hanteringsplattformen dokumenterar dessutom enhetens status, dvs. internetanslutningen för varje TC Router, under flera år.
TC Router Online Manager kan köras lokalt (på plats/on premise) eller molnbaserat (t.ex. Amazon Web Services).
SMS-meddelanden gör att både tekniker och styrsystem får åtkomst till processen
Kan används som gateway för SMS och e-post
Förutom kommunikationen mellan avlägsna anläggningar och kontrollrummet eller molnet tillhandahåller TC-Router-familjen flera gränssnitt.
XML-gränssnittet utökar t.ex. routerns tillgängliga ingångar/utgångar obegränsat. Styrsystemet som döljer sig där bakom använder gränssnittet till att utlösa kommandon för att skicka meddelanden via SMS eller e-post. Inkommande SMS-meddelanden kan dessutom utlösa händelser i styrsystemet. Detta gör att routern omvandlas till en SMS-gateway, vilket är en attraktiv lösning för tillämpningar med mycket små kommunikationsvolymer. Dessutom går det att starta ett virtuellt privat nätverk (VPN) via SMS-meddelanden.
TC Router-enheterna lämpar sig dessutom för solcellsdrivna anläggningar
Energisparläge
Enheternas energisparläge bidrar till att strömförbrukningen i standbyläget sänks betydligt. I synnerhet på solcellsdrivna utomhusstationer möjliggör detta en felfri drift trots ett litet antal soltimmar.
Energisparläget styrs via en digital ingång och på TC ROUTER 4000-serien även med hjälp av ett omkopplingsschema.
Översikt över TC Router-produktfamiljen
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| Användningsområde | 5G, global | 4G, global |
| VPN | upp till tio VPN-tunnlar (IPsec eller OpenVPN) | upp till tio VPN-tunnlar (IPsec eller OpenVPN) |
| In-/utgångar | fyra digitala ingångar, två digitala utgångar | två digitala ingångar, en digital utgång |
| Mobilnät-fallback | 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernet-gränssnitt | 4 x gigabit LAN | 2 x LAN |
| Fallback-WAN-gränssnitt | nej | nej |
| WLAN-gränssnitt | nej | nej |
| Support TC Router Online Manager | Ja | Ja |
| Artikelnr | 1439475 | 1632697 |
| Till produktlistan | Till produktlistan |
Andra TC Router i översikt
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| Användningsområde | 4G, Europa | 4G, Europa | 4G, Europa |
| VPN | ingen gräns, begränsningen utgörs av systemresurserna och den tillgängliga bandbredden | ingen gräns, begränsningen utgörs av systemresurserna och den tillgängliga bandbredden | ingen gräns, begränsningen utgörs av systemresurserna och den tillgängliga bandbredden |
| In-/utgångar | fyra digitala ingångar, två digitala utgångar | fyra digitala ingångar, två digitala utgångar | två digitala ingångar, en digital utgång och 1x RS-232/RS-485-gränssnitt |
| Mobilnät-fallback | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) | 3G (HSPA+), 2G (EDGE) |
| Ethernet-gränssnitt | 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (kan konfigureras) | 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (kan konfigureras) | 1 x LAN, 1 x WAN eller 2 x LAN (kan konfigureras) |
| Fallback-WAN-gränssnitt | Ethernet | Ethernet och WLAN | Ethernet och WLAN |
| WLAN-gränssnitt | nej | Accesspunkt och klient, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n | Accesspunkt och klient, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Stöd TC Router Online Manager | ja | ja | ja |
| Artikelnr | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| Till produktlistan | Till produktlistan | Till produktlistan |