Tilläggspaket för mGuard Secure Cloud, +1 samtidig serviceanslutning, +4 GB/mån datavolym, löptid 1 år, förnyas automatiskt årligen, uppsägningstid 4 veckor, beställning och aktivering endast möjlig i molngränssnittet
Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet
Våra robusta industriroutrar sammanlänkar olika nätverk via kabel (LAN-routrar och NAT-routrar) eller mobilnät (2G/3G/4G/5G) för fjärrunderhåll, skydd av ditt lokala nätverk och för datautbyte vid industriella tillämpningar. Många produkter har inbyggda VPN- och brandväggsfunktioner. mGuard-routrar ger maximal säkerhet och bästa skydd mot cyberattacker och skadlig programvara.
Tilläggspaket för mGuard Secure Cloud, +100 GB/månad extra datavolym per kund, löptid 1 år, förnyas automatiskt årligen, uppsägningstid 4 veckor, beställning och aktivering endast möjlig i molngränssnittet
Industriell 4G-LTE-router, EU-enhet, fallback på 3G/UMTS/HSPA och 2G (GPRS/EDGE), WLAN-accesspunkt 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP00, Omgivningstemperatur (drift): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, konfigurerbar Stateful-Inspection-brandvägg med full funktionsomfattning
Industriell 4G-LTE-router, EU-enhet, fallback 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE), 2-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 4 DI, 2 DO
Uppkopplingspaket för Kina för mGuard Secure Cloud, garanterade VPN-anslutningar för enheter i Kina, löptid 1 år, förnyas automatiskt årligen, uppsägningstid 4 veckor, beställning och aktivering endast möjlig i molngränssnittet
Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, I Easy Protect Mode skydd utan konfiguration, Icke-blockerande validering av konfigureringen i testläge, Stateful Inspection brandvägg
Security-Router serie, 5 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, I Easy Protect Mode skydd utan konfiguration, Icke-blockerande validering av konfigureringen i testläge, Stateful Inspection brandvägg
Licens för aktivering av Modbus-Inspector-funktionen på en FL/TC MGUARD
Router, 10/100 Mbit/s, NAT
Nya produkter
Industrial Security
Cybersäkerhet är en förutsättning för ett tillförlitligt nätverk
Industrial Cyber Security står för skydd av sammankopplade industriella system och anläggningar mot angrepp, dataspionage, stopp orsakade av virus, skadlig programvara och felanvändning. Cyberattacker och skadlig kod kan ställa till med stora skador: förlust av data och kunskap, skadat rykte, kostsamma produktionsstopp, stora personalkostnader för att reparera skadorna och höga lösensummor.
Därför erbjuder vi security-routrar och industriella brandväggar som är särskilt anpassade för industrins krav och som kontrollerar datatrafiken i nätverket. Endast önskad datatrafik tillåts och obehörig åtkomst förhindras. På så sätt ökar anläggningarnas tillgänglighet.
Säker fjärrövervakning
Fjärråtkomst till maskiner i hela världen
Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj av robusta och hållbara industriroutrar med trådbunden eller trådlös fjärråtkomst till nätverken för fjärrövervakning av industrianläggningar runt om i världen. Produkterna är utrustade med moderna säkerhetsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering och integrerad brandvägg. Tack vare dessa kan du när som helst och var som helst upprätta anslutningar till maskiner och anläggningar för att snabbt och effektivt utföra underhålls- och servicearbeten.
Lämpliga antenner för alla tillämpningar
Passande tillbehör för mobilnätsroutrar
Phoenix Contact har de mobilnätsantenner och antennkablar som krävs för tillförlitlig kommunikation med mobilnätsroutern. Välj en rundstrålande antenn för montering på apparatskåpet, för vägg- eller mastmontering, eller för direkt montering på enheten, beroende på användningsplatsen. Tillbehör som t.ex. överspänningsskydd ingår också i paketet.
Mer information om val av passande antenn och korrekt montering hittar du i vårt informationsblad "10 antennregler".