Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet

Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet

Våra robusta industriroutrar sammanlänkar olika nätverk via kabel (LAN-routrar och NAT-routrar) eller mobilnät (2G/3G/4G/5G) för fjärrunderhåll, skydd av ditt lokala nätverk och för datautbyte vid industriella tillämpningar. Många produkter har inbyggda VPN- och brandväggsfunktioner. mGuard-routrar ger maximal säkerhet och bästa skydd mot cyberattacker och skadlig programvara.

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - Router
TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528
E-nummer: 5171231

Industriell 4G-LTE-router, Europa-version, Fallback på 3G UMTS/HSPA+ och 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT-, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2x SMA-F antennuttag, SMS- och e-postförsändelse, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång

Nya produkter

Visual mGuard Secure Cloud
Två mobilnätsroutrar för utomhusbruk

Molnbaserad fjärråtkomst för underhåll

Uppdatering av mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud möjliggör säker fjärråtkomst till maskiner och anläggningar. Den nya versionen 3.1 erbjuder en förbättrad backend-arkitektur och ytterligare funktioner som China VPN+ och stöd för ytterligare router- och Cloud Client-enheter.

Huvudegenskaper

  • Snabbare signalkörtider
  • Layer-2-kommunikation (t.ex. för PROFINET-namngivning)
  • Gratis VPN-klienter för servicearbetsstationer
  • Migrationsverktyg från version 2 till 3
  • 8 GB data per månad kostnadsfritt

Fördelar

  • Ökad säkerhet tack vare användning av end-to-end-krypterade VPN-protokoll
  • Global tillgänglighet tack vare intelligent serverval och nätverksanslutna VPN-Gateways
  • Framtidssäkrad, då IPv6-kommunikation redan är förberedd i infrastrukturen
  • Tillförlitliga VPN-anslutningar till Kina med China VPN+

Mobilnätsrouter för utomhusbruk

Universell mobilnätsanslutning globalt

Cellulink är en familj med industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk för anslutning av nätverkskompatibla enheter till mobilnätet. De IEC 62443-4-2-certifierade enheterna har integrerade antenner och kan användas över hela världen.

Huvudegenskaper

  • Integrerade antenner
  • Globala mobilnätsmoduler
  • Cybersäkerhet: IEC 62443-4-2
  • Många olika prestandaklasser: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Utomhuskapsling: IP66 / 67 / 68 och IK10
  • Montering på stolpe, vägg och i kopplingsskåp
  • Dubbla SIM-kort och Provider-fallback
  • GNSS: Positionering och tidssynkronisering

Fördelar

  • Kostnads- och utrymmesbesparingar genom att antennerna integreras i kapslingen
  • Tidsbesparing med snabbare installation tack vare PoE och eliminering av antennmonteringen
  • Hög cybersäkerhet med certifiering i enlighet med IEC 62443-4-1 och IEC 62443-4-2
  • Används över hela världen i 4G- och 5G-nätverk
  • Konfiguration och uppdatering av firmware tack vare webbaserad hantering, REST-API samt enhets- och uppdateringshantering

Industrial Security


Visualisering av cybersäkerhet med larmmeddelande ”Systemet hackat”

Cybersäkerhet är en förutsättning för ett tillförlitligt nätverk

Industrial Cyber Security står för skydd av sammankopplade industriella system och anläggningar mot angrepp, dataspionage, stopp orsakade av virus, skadlig programvara och felanvändning. Cyberattacker och skadlig kod kan ställa till med stora skador: förlust av data och kunskap, skadat rykte, kostsamma produktionsstopp, stora personalkostnader för att reparera skadorna och höga lösensummor.

Därför erbjuder vi security-routrar och industriella brandväggar som är särskilt anpassade för industrins krav och som kontrollerar datatrafiken i nätverket. Endast önskad datatrafik tillåts och obehörig åtkomst förhindras. På så sätt ökar anläggningarnas tillgänglighet.

Säker fjärrövervakning


 Industriell fjärrkommunikation med surfplatta

Fjärråtkomst till maskiner i hela världen

Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj av robusta och hållbara industriroutrar med trådbunden eller trådlös fjärråtkomst till nätverken för fjärrövervakning av industrianläggningar runt om i världen. Produkterna är utrustade med moderna säkerhetsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering och integrerad brandvägg. Tack vare dessa kan du när som helst och var som helst upprätta anslutningar till maskiner och anläggningar för att snabbt och effektivt utföra underhålls- och servicearbeten.

Riktbar antenn

Lämpliga antenner för alla tillämpningar

Passande tillbehör för mobilnätsroutrar

Phoenix Contact har de mobilnätsantenner och antennkablar som krävs för tillförlitlig kommunikation med mobilnätsroutern. Välj en rundstrålande antenn för montering på apparatskåpet, för vägg- eller mastmontering, eller för direkt montering på enheten, beroende på användningsplatsen. Tillbehör som t.ex. överspänningsskydd ingår också i paketet.

Mer information om val av passande antenn och korrekt montering hittar du i vårt informationsblad "10 antennregler".