CELLULINK 2401-4G EU M25 - Router
1503433

Industriell HG-utomhusrouter, CAT1, 10 MBit/s, integrerade antenner 1x1 SISO, EU-enhet, fallback till 2G, mastmontering, väggmontering med tillbehör, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, utvecklingsprocess certifierad enligt IEC 62443-4-1, produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Industriell mobilnätsrouter för 4G-mobilnät
Integrerade antenner för kostnadseffektiv och utrymmesbesparande installation
Kraftfulla 1x1-SISO-antenner för optimal mobilnätsmottagning
Maximal cybersäkerhet med enhetscertifiering enligt IEC 62443-4-2
Dubbla SIM-kort och provider-fallback genom SIM-kort och eSIM (eSIM kommer att stödjas i en senare firmware-version.)
Tidssynkronisering och positionering via GNSS
Väder- och UV-beständig utomhuskapsling
Vandaliseringsskydd tack vare slagtålighet IK10 och avstängningsbara LED-lampor
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Optimerad för direktmontering på mast eller med adapter på vägg
Programvara för hantering av enheter och uppdateringar finns som tillbehör
Enkel konfiguration via webbaserad hantering eller REST-API
Spänningsförsörjning via Power over Ethernet eller passiv Power over Ethernet
Omfattande diagnostikfunktioner

Ofta ställda frågor


Vad betyder ”eSIM ready”?

Alla enheter är utrustade med en eUICC. ESIM/eUICC kan användas efter att firmware uppdaterats.


Kan Cellulink-enheterna upprätta en VPN-tunnel?

Nej, Cellulink-enheterna saknar VPN-funktion. Okrypterad kommunikation från din applikation till enhetens installationsplats är en sårbar punkt, särskilt när den installeras i offentliga utrymmen på distans. Din applikation ska alltid vara krypterad ... Visa mer

Nej, Cellulink-enheterna saknar VPN-funktion. Okrypterad kommunikation från din applikation till enhetens installationsplats är en sårbar punkt, särskilt när den installeras i offentliga utrymmen på distans. Din applikation ska alltid vara krypterad från början till slut. Använd ett VPN-kompatibelt styrsystem t.ex. PLCnext Control, eller en säkerhetsanordning som t.ex. produktfamiljen mGuard. Normal internetkommunikation till ett moln eller en webbserver bör redan vara krypterad. För att göra detta ska du använda t.ex. en TLS-kryptering (HTTPS, MQTTS). Då behövs inte längre någon VPN-funktion i Cellulink. Om du fortfarande behöver en mobilnätsrouter med VPN-funktion kan du använda produktfamiljen TC ROUTER.

Visa mindre

Har Cellulink-enheterna ett energisparläge?

Enheterna saknar energisparläge. Du kan dock stänga av mobilradiomodulen via den webbaserade hanteringen eller via ett API. Detta minskar enhetens energiförbrukning avsevärt. Då är kommunikation över mobilnätet inte längre möjlig.
Du kan uppnå max... Visa mer

Enheterna saknar energisparläge. Du kan dock stänga av mobilradiomodulen via den webbaserade hanteringen eller via ett API. Detta minskar enhetens energiförbrukning avsevärt. Då är kommunikation över mobilnätet inte längre möjlig.
Du kan uppnå maximal energibesparing genom att stänga av enheten helt och hållet. Ett styrsystem kan koppla om PoE-matningen, t.ex. via ett relä. Observera att det tar lite tid för enheten att starta och registrera sig i mobilnätet.

Visa mindre

Hur försörjs enheten med ström?

Till skillnad från M40-varianten kan M25-varianten inte försörjas med likström. M25-varianten försörjs med ström via Ethernet-kabeln. Du kan använda PoE i enlighet med 802.3af eller passiv PoE.



Visa vanliga frågor och svar