Cellulink-mobilnätsrouter för utomhusbruk Cellulink är en ny produktfamilj med industriella mobilnätsroutrar för utomhusbruk för anslutning av nätverkskompatibla enheter till mobilnätet. De IEC 62443-4-2-certifierade enheterna har integrerade antenner och kan användas över hela världen.

Cellulink-mobilnätsrouter för utomhusbruk

Fördelar

  • Kostnads- och utrymmesbesparingar genom att antennerna integreras i kapslingen
  • Snabbare installation tack vare PoE och eliminering av antennmonteringen
  • Hög cybersäkerhet med certifiering i enlighet med IEC 62443-4-1 och IEC 62443-4-2
  • Kan användas universellt i alla applikationer för mobilnät
  • Bekväm konfiguration och uppdatering av firmware tack vare webbaserad hantering, REST-API samt enhets- och uppdateringshantering

Den enkla vägen till mobilnätet

Cellulink säkerställer optimal mobilnätsanslutning för din applikation. Med integrerade antenner, en robust utomhuskapsling och Power over Ethernet sparar du tid och pengar vid planering och installation. Enheten är lämpad för många olika tillämpningar. Tack vare certifieringen i enlighet med IEC 62443-4-2 erbjuder den också en hög nivå av cybersäkerhet.

Topologi Mobilnätskommunikation med Cellulink

Mobilnätskommunikation med Cellulink

Den nya typen av mobilnätskommunikation

Cellulink representerar den nya typen av bekväm, flexibel och snabb anslutning av din anläggning till mobilnätet. Med Cellulink frikopplar du mobilnätsgränssnittet från din applikation. På så sätt får du större flexibilitet vid valet av enhet i de olika prestanda- och teknikklasserna samt formfaktorn, beroende på plats och applikation, utan att du behöver anpassa den grundläggande konfigurationen av din applikation.

För optimal säkerhet förutsätts också att din applikation implementerar end-to-end-kryptering. Detta innebär att krypteringen (VPN, TLS, ...) redan sker i apparatskåpet på den första enheten i kommunikationskedjan. De krypterade uppgifterna överförs då på ett säkert sätt via allmänna internet eller ett privat nätverk med hjälp av Cellulink som ett rent mobilnätsgränssnitt till fjärrstationen. Först där avkrypteras uppgifterna igen. Den initierande enheten kan då vara ett styrsystem, en security-router, en industridator eller någon annan enhet från Phoenix Contact eller någon annan tillverkare. Inte ens en attack med fysisk åtkomst till apparatskåpet i en understation leder till ett direkt säkerhetsproblem för ditt system.

Cellulink-router för utomhusbruk med radiovågor

Integrerade antenner

Integrerade antenner

Användningen av integrerade antenner ger avsevärda fördelar. Den möjliggör betydande materialbesparingar, eftersom det inte längre behövs några extra antenner, kablar och tillbehör. Det minskade installationsarbetet leder också till avsevärda tidsbesparingar. Dessutom erbjuder integrerade antenner en hög grad av flexibilitet för enheten när det gäller installationsplatsen och monteringsmetoden, vilket gör att de kan anpassas optimalt efter olika krav. Dessutom elimineras dämpningsförlusterna på kablarna och adaptrarna. I kombination med den specialoptimerade antenngeometrin leder detta till en förbättrad mottagningskvalitet.

Världskarta 3D i halvcirkel

Världsomspännande täckning

Global mobilnätstäckning

Globala mobiltelefoner erbjuder en hög grad av flexibilitet eftersom de kan användas över hela världen. Enheterna kan vara anslutna hela tiden, oavsett var de befinner sig. De förenklar dessutom projekteringen och lagerhållningen, eftersom en variant kan användas för alla regioner. På lång sikt är enheterna framtidssäkrade och tillförlitliga tack vare eSIM-tekniken och reservalternativet. För det första garanteras ett bekvämt byte av operatör och för det andra kan du fortsätta att använda dina enheter även vid tekniska förändringar, till exempel bytet från 4G till 5G.

Säkerhetssköld säkerhet och IEC 62443

Säker: certifierad enligt IEC 62443-4-2

Cybersäkerhet: IEC 62443-4-2

Enhetscertifieringen i enlighet med säkerhetsstandarden IEC 62443-4-2 är basen för en framtidssäker och investeringssäker produkt. I kombination med Phoenix Contacts certifierade utvecklingsprocess och mångåriga erfarenhet är enheterna utvecklade enligt höga cybersäkerhetsstandarder på alla nivåer. För att säkerställa att dina data och processer förblir säkra, drar du nytta av omfattande cybersäkerhet och skydd mot cyberattacker.

Egenskaper

Tekniska egenskaper Cellulink

Överblick över tekniska egenskaper för Cellulink

Tillämpningsområden

Topologi Fjärrunderhåll via det allmänna mobilnätet med Cellulink
Topologi Fjärrunderhåll via det allmänna mobilnätet med Cellulink
Topologi Kommunikation via det privata mobilnätet med Cellulink
Topologi Fjärrunderhåll via det allmänna mobilnätet med Cellulink

Fjärrunderhåll beskriver det kontinuerliga utbytet av data mellan kontrollrummet och understationerna ute på fältet. Dataöverföringen kan vara cyklisk eller händelsestyrd.

  • Cellulink används i detta sammanhang för att göra det möjligt för en anläggning att överföra processdata till kontrollrummet via det allmänna mobilnätet
  • Cellulink tillhandahåller mobilnätsanslutningen (4G eller 5G) för nedströmsenheten (t.ex. PLCnext, MGUARD eller till och med en tredjepartsenhet utan ett integrerat mobilnätsgränssnitt)

Topologi Fjärrunderhåll via det allmänna mobilnätet med Cellulink

Fjärrunderhåll innebär att underhålls- och servicearbeten utförs på distans genom att upprätta en anslutning till styrsystem och Ethernet-nätverket. Förbindelsen upprättas snabbt, effektivt och på begäran.

  • Cellulink används i detta sammanhang för att möjliggöra anslutningen av styrsystemen eller Ethernet-nätverken till det allmänna mobilnätet
  • Cellulink tillhandahåller mobilnätsanslutningen (4G eller 5G) för nedströmsenheten

Topologi Kommunikation via det privata mobilnätet med Cellulink

Det finns ett oändligt antal applikationer inom privata 5G-nät. Anslutningen av 5G-kompatibla Cellulink-enheter kommer att förklaras med hjälp av ett exempel på en AGV-applikation.

  • Cellulink upprättar förbindelsen mellan styrsystemet på en AGV och företagets interna privata 5G-nätverk.
  • Tack vare fördelarna med 5G kan detta göras med ett stort antal AGV:er med höga möjliga datahastigheter, låga latenser och över långa avstånd.

Produktöversikt globalt

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Användningsområde Globalt Globalt Globalt Globalt
Effektklass LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Mobilnät-fallback 2G 2G 4G 4G
Kapslingsformfaktor Vägg-/mastvariant Variant för apparatskåp Vägg-/mastvariant Variant för apparatskåp
Dubbla SIM-kort eSIM, fysiskt SIM eSIM, fysiskt SIM eSIM, fysiskt SIM eSIM, fysiskt SIM
PoE ja ja ja ja
Redundant strömförsörjning - 10–30 V - 10–30 V
Artikelnr 1637527 1637627 1637531 1637530
Tillgänglig från och med Slutet av Q2/2026 Slutet av Q2/2026
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan

Produktöversikt Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Användningsområde Europa Europa
Effektklass LTE CAT1 LTE CAT1
Mobilnät-fallback 2G 2G
Kapslingsformfaktor Vägg-/mastvariant Variant för apparatskåp
Dubbla SIM-kort eSIM, fysiskt SIM eSIM, fysiskt SIM
PoE ja ja
Redundant strömförsörjning - 10–30 V
Artikelnr 1503433 1503487
Till produktlistan Till produktlistan
Frontvy av Ethernet Power Adapter

Spänningsförsörjning via Ethernet-kabel

Ethernet Power Adapter

Ethernet Power Adapter matar spänningen som appliceras på radplinten (18 till 60 V DC) direkt till de fria trådparen i Ethernet-kabeln och vidarebefordrar den till den anslutna PoE-terminalen (PD) utan förhandling. Denna flexibla lösning möjliggör en direkt och effektiv strömförsörjning. Det förutsätts då att ingångsspänningen uppfyller kraven för terminalen. Enheten är optimerad för applikationer på 10/100 MBit/s och är idealisk för industriella nätverk tack vare sitt kompakta utförande, DIN-skenemontage och ett temperaturområde på -40 °C till +75 °C.