Beroende på önskemål och möjligheter på plats kan en fjärrövervakningsanslutning upprättas via en trådbunden internetanslutning eller med hjälp av en WLAN- eller en mobilnätsrouter. Medan den trådbundna lösningen är enkel och billig att implementera, övertygar en trådlös lösning med sin flexibilitet – även på platser där det inte finns någon internetuppkoppling.
För dataöverföring kan antingen en egen VPN-server eller nyckelfärdiga lösningar som mGuard Secure Cloud användas. Båda varianterna har olika fördelar.

Fjärrövervakning via molnet

mGuard Secure Cloud är en komplett nyckelfärdig fjärrövervakningslösning som kopplar samman servicepersonal och maskiner eller anläggningar på ett säkert och tillförlitligt sätt och utan IT-kunskaper via internet. Detta minskar avsevärt de kostnads- och tidskrävande åtgärderna på plats. Driftsföretag samt företag som bygger maskiner och anläggningar får därmed ett kostnadseffektivt alternativ för att genomföra intelligenta och hållbara servicekoncept.

Funktionskomponenter för mGuard Secure Cloud

Översikt: Komponenter i mGuard Secure Cloud

Kortfattad översikt: Servicepersonalen använder en godkänd VPN-klient, t.ex. mGuard Secure VPN-klientprogramvaran eller en iPad, och ansluter arbetsstationen till mGuard Secure Cloud. Maskinerna å sin sida är utrustade med industrikompatibla fjärrövervakningsroutrar eller PLCnext Control och upprättar vid behov en VPN-anslutning till Secure Cloud. Den driftsansvarige kan använda maskinvara (nyckelbrytare) eller programvara för att kontrollera VPN-anslutningarna lokalt.

Cloud Client:erna passar bra för fjärrövervakning av enskilda, kompakta maskiner med små IP-nätverk. För uppkopplade maskiner skyddar mGuard-produkterna ditt maskinnätverk med en stark, flexibel och lättanvänd brandvägg.

Fjärrövervakning via egen VPN-infrastruktur

Vill du fritt definiera åtkomsträttigheter och behålla kontrollen över VPN-anslutningarna själv? I det här fallet är det en bra idé att driva en egen VPN-infrastruktur på plats. Oavsett om det handlar om data, maskinvaru- eller programvaruplattformar: Med din egen VPN-infrastruktur är allt ditt. Du bestämmer själv över konfigurationen, uppgraderingar och systemändringar. Du behöver inte heller alltid förlita dig på en internetanslutning eller yttre omständigheter för att få tillgång till dina maskiner och anläggningar. IT-kunniga medarbetare som tar hand om den lokala infrastrukturen är oumbärliga. Installation, drift, underhåll, säkerhetskopiering och support måste man ta i egna händer.

Fjärrövervakning via egen VPN-infrastruktur

Översikt: Fjärrövervakning via egen VPN-infrastruktur

Kortfattad översikt: Alla FL mGuards och TC routrar från Phoenix Contact kan anslutas till och användas i en sådan VPN-infrastruktur. FL mGuard centerport i 19-tumsutförande rekommenderas som en central VPN-komponent. Detta garanterar perfekt kompatibilitet och höga säkerhetsstandarder.