Koaxialkabel 50 Ω, längd: 5 m, N(m) - SMA(m), ledningens ytterdiameter: 4,9 mm, överföringsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dämpning: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Industriroutrar för fjärrunderhåll och cybersäkerhet
Våra robusta industriroutrar sammanlänkar olika nätverk via kabel (LAN-routrar och NAT-routrar) eller mobilnät (2G/3G/4G/5G) för fjärrunderhåll, skydd av ditt lokala nätverk och för datautbyte vid industriella tillämpningar. Många produkter har inbyggda VPN- och brandväggsfunktioner. mGuard-routrar ger maximal säkerhet och bästa skydd mot cyberattacker och skadlig programvara.
Multiband-rundstrålantenn för vägg- eller mastmontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 1 dBi ... 3 dBi, kapslingsklass: IP67, havsvattenbeständig, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor
Industriell VPN-gateway till mGuard Secure Cloud, IPsec-kommunikation över operatörsnät, 1 WAN-port, NAT, 1 LAN-port, routingfunktion, 1 digital ingång, 1 digital utgång
Koaxialkabel 50 Ω, längd: 10 m, N(m) - N(m), ledningens ytterdiameter: 10,3 mm, överföringsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dämpning: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB
Koaxialkabel 50 Ω, längd: 5 m, N(m) - N(m), ledningens ytterdiameter: 10,3 mm, överföringsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dämpning: 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
Licens för upp till 10 ytterligare VPN-Online-förbindelser
Multiband-rundstråleantenn för installation i plast-kopplingsskåp som är osynligt från utsidan, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 1 dBi .... 2 dBi, anslutning: SMA (hane), antennkontakt med 90°-vinkellänk
Koaxialkabel 50 Ω, längd: 15 m, N(m) - N(m), ledningens ytterdiameter: 10,3 mm, överföringsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dämpning: 800 MHz 2,4 dB, 2,4 GHz 4,1 dB, 5,8 GHz 6,5 dB, 7,25 GHz 7,5 dB
Industriell 4G-LTE-router, EU-enhet, fallback på 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE), WLAN-accesspunkt 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 4 DI, 2 DO
Nya produkter
Industrial Security
Cybersäkerhet är en förutsättning för ett tillförlitligt nätverk
Industrial Cyber Security står för skydd av sammankopplade industriella system och anläggningar mot angrepp, dataspionage, stopp orsakade av virus, skadlig programvara och felanvändning. Cyberattacker och skadlig kod kan ställa till med stora skador: förlust av data och kunskap, skadat rykte, kostsamma produktionsstopp, stora personalkostnader för att reparera skadorna och höga lösensummor.
Därför erbjuder vi security-routrar och industriella brandväggar som är särskilt anpassade för industrins krav och som kontrollerar datatrafiken i nätverket. Endast önskad datatrafik tillåts och obehörig åtkomst förhindras. På så sätt ökar anläggningarnas tillgänglighet.
Säker fjärrövervakning
Fjärråtkomst till maskiner i hela världen
Phoenix Contact erbjuder en bred portfölj av robusta och hållbara industriroutrar med trådbunden eller trådlös fjärråtkomst till nätverken för fjärrövervakning av industrianläggningar runt om i världen. Produkterna är utrustade med moderna säkerhetsmekanismer såsom VPN, IPsec-kryptering och integrerad brandvägg. Tack vare dessa kan du när som helst och var som helst upprätta anslutningar till maskiner och anläggningar för att snabbt och effektivt utföra underhålls- och servicearbeten.
Lämpliga antenner för alla tillämpningar
Passande tillbehör för mobilnätsroutrar
Phoenix Contact har de mobilnätsantenner och antennkablar som krävs för tillförlitlig kommunikation med mobilnätsroutern. Välj en rundstrålande antenn för montering på apparatskåpet, för vägg- eller mastmontering, eller för direkt montering på enheten, beroende på användningsplatsen. Tillbehör som t.ex. överspänningsskydd ingår också i paketet.
Mer information om val av passande antenn och korrekt montering hittar du i vårt informationsblad "10 antennregler".