ANT-OMNI-0671-01 - Antenn
1396316

Multiband-rundstrålantenn för vägg- eller mastmontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 1 dBi ... 3 dBi, kapslingsklass: IP67, havsvattenbeständig, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor

Produktdetaljer








Fördelar

Passar perfekt för fritt rörliga eller stationära användningar i 2G/3G/4G/5G-mobilnät
Universell användning med ett stort frekvensområde
Beständig mot havsvatten
Framtidssäkra tack vare tillverkning av blyfria material