CELLULINK 4401-4G GL M25
-
Router
1637527
Industriell 4G-utomhusrouter, CAT4, 150 MBit/s, integrerade antenner 2x2 MIMO, globalt användbar, fallback till 3G/2G, mastmontering, väggmontering med tillbehör, 1 RJ45-port (PoE In), NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, utvecklingsprocess certifierad enligt IEC 62443-4-1, produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vad betyder ”eSIM ready”?
Alla enheter är utrustade med en eUICC. ESIM/eUICC kan användas efter att firmware uppdaterats.
Kan Cellulink-enheterna upprätta en VPN-tunnel?
Nej, Cellulink-enheterna saknar VPN-funktion. Okrypterad kommunikation från din applikation till enhetens installationsplats är en sårbar punkt, särskilt när den installeras i offentliga utrymmen på distans. Din applikation ska alltid vara krypterad ... Visa mer
Nej, Cellulink-enheterna saknar VPN-funktion. Okrypterad kommunikation från din applikation till enhetens installationsplats är en sårbar punkt, särskilt när den installeras i offentliga utrymmen på distans. Din applikation ska alltid vara krypterad från början till slut. Använd ett VPN-kompatibelt styrsystem t.ex. PLCnext Control, eller en säkerhetsanordning som t.ex. produktfamiljen mGuard. Normal internetkommunikation till ett moln eller en webbserver bör redan vara krypterad. För att göra detta ska du använda t.ex. en TLS-kryptering (HTTPS, MQTTS). Då behövs inte längre någon VPN-funktion i Cellulink. Om du fortfarande behöver en mobilnätsrouter med VPN-funktion kan du använda produktfamiljen TC ROUTER.
Visa mindreHar Cellulink-enheterna ett energisparläge?
Enheterna saknar energisparläge. Du kan dock stänga av mobilradiomodulen via den webbaserade hanteringen eller via ett API. Detta minskar enhetens energiförbrukning avsevärt. Då är kommunikation över mobilnätet inte längre möjlig.
Du kan uppnå max...
Visa mer
Enheterna saknar energisparläge. Du kan dock stänga av mobilradiomodulen via den webbaserade hanteringen eller via ett API. Detta minskar enhetens energiförbrukning avsevärt. Då är kommunikation över mobilnätet inte längre möjlig.
Du kan uppnå maximal energibesparing genom att stänga av enheten helt och hållet. Ett styrsystem kan koppla om PoE-matningen, t.ex. via ett relä. Observera att det tar lite tid för enheten att starta och registrera sig i mobilnätet.
Hur försörjs enheten med ström?
Till skillnad från M40-varianten kan M25-varianten inte försörjas med likström. M25-varianten försörjs med ström via Ethernet-kabeln. Du kan använda PoE i enlighet med 802.3af eller passiv PoE.