FL MGUARD 1102 - Router
1153079

Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, I Easy Protect Mode skydd utan konfiguration, Icke-blockerande validering av konfigureringen i testläge, Stateful Inspection brandvägg

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den nya Firewall Assistant hjälper dig att ta fram regler för brandväggen
Hög throughput
Kostnadseffektiv introduktion för nätverkssäkerhet
Test Mode: enkelt test av de framtagna brandväggsreglerna utan inskränkning av anläggningstillgängligheten
Easy Protect Mode: via trådbrygga kan nätverksåtkomst utifrån blockeras, helt utan konfiguration