Industriell 4G-LTE-router, internationellt användbar, fallback till 3G (HSPA+) och 2G (EDGE), 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2x SMA-F-antennuttag, SMS- och e-postsändning, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång
DIN-skene-router
Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, konfigurerbar stateful-inspection-brandvägg med alla funktioner, säker frånskiljning för PROFIsafe i enlighet med IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, enkel Stateful-Inspection-brandvägg, säker frånskiljning för PROFIsafe i enlighet med IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 5 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, 4-port-switch, utvecklingsprocess certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, enkel Stateful-Inspection-brandvägg, säker frånskiljning för PROFIsafe i enlighet med IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 5 RJ45-portar (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, konfigurerbar stateful-inspection-brandvägg med alla funktioner, säker frånskiljning för PROFIsafe i enlighet med IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Industriell 5G-router (5G NR, Release 16, SA/NSA), kan nu även användas globalt, fallback till 4G (LTE Advanced Pro) och 3G (HSPA+), 4-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec och OpenVPN, 4x SMA-F-antennuttag, SMS- och e-postsändning, 4 DI, 2 DO
Industriell 4G-LTE-router, Europa-version, Fallback på 3G UMTS/HSPA+ och 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT-, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2x SMA-F antennuttag, SMS- och e-postförsändelse, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång
Industriell 4G-LTE-router, EU-enhet, fallback på 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE), WLAN-accesspunkt 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 4 DI, 2 DO
Industriell 4G-LTE-router, EU-enhet, fallback på 3G/UMTS/HSPA och 2G (GPRS/EDGE), WLAN-accesspunkt 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Industriell 4G-LTE-router, EU-enhet, fallback 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE), 2-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 4 DI, 2 DO