TC ROUTER 5004T-5G EU
-
Router
1439475
Industriell 5G-router (5G NR, Release 16, SA/NSA), kan nu även användas globalt, fallback till 4G (LTE Advanced Pro) och 3G (HSPA+), 4-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec och OpenVPN, 4x SMA-F-antennuttag, SMS- och e-postsändning, 4 DI, 2 DO
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användning | Ethernet |
| MTTF | 378 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 164 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 65 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Säkerhetsfunktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | stöds |
| Antal till VPN-tunnel | ≤ 10 (IPsec eller OpenVPN) |
| Autentisering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| Filtrering | IP-adresser |
| Portar | |
| Protokoll | |
| Brandväggsregler | Stateful Inspection brandvägg |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-tunnel |
| Routing | Port Forwarding |
| Exposed Host | |
| Masquerading | |
| Krypteringsförfarande | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| Galvanisk isolation | Ethernet // PE |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 7,2 W |
| Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Över jackbar push-in-plint) |
| Strömförbrukning typisk | 300 mA (24 V DC) |
| 90 mA (24 V DC, vid aktiverat energisparläge) | |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kopplingsnivå "0"-signal | < 8 V DC |
| Kopplingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 2 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 50 mA (ej kortslutningssäker) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 9,00 mm |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100/1000Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 4 |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE | |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
| Driftsätt | LTE (DL: CAT19 / UL: CAT 18) |
| 5G NR (3GPP R16) | |
| Frekvensområde | 2100 MHz (5G NR NSA, n1) |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR NSA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR NSA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR NSA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR NSA, n14) | |
| 800 MHz (5G NR NSA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n25) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n28) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n41) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n48) | |
| 2100 MHz (5G NR NSA, n66) | |
| 600 MHz (5G NR NSA, n71) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n77) | |
| 2200 MHz (5G NR NSA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR NSA, n79) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n1) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR SA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR SA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n13) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n14) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n18) | |
| 800 MHz (5G NR SA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n25) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n26) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n28) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n29) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n41) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n66) | |
| 190 MHz (5G NR SA, n70) | |
| 600 MHz (5G NR SA, n71) | |
| 1500 MHz (5G NR SA, n75) | |
| 1400 MHz (5G NR SA, n76) | |
| 3700 MHz (5G NR SA, n77) | |
| 3500 MHz (5G NR SA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR SA, n79) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B14) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B17) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B29) | |
| 2300 MHz (LTE (FDD), B30) | |
| 1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B66) | |
| 600 MHz (LTE (FDD), B71) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
| 3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
| 3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
| 4800 MHz (LTE (TDD), B48) | |
| 2100 MHz (WCDMA, B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA, B2) | |
| 850 MHz (WCDMA, B5) | |
| 900 MHz (WCDMA, B8) | |
| 800 MHz (WCDMA, B19) | |
| Datahastighet | 2,4 GBit/s (5G NR SA, DL) |
| 900 MBit/s (5G NR SA, UL) | |
| 3,4 GBit/s (5G NR NSA, DL) | |
| 550 MBit/s (5G NR NSA, UL) | |
| 1,6 GBit/s (LTE, DL) | |
| 200 MBit/s (LTE, UL) | |
| Antal | 4 |
| Anslutningstyp | SMA (female) |
| Impedans | 50 Ω |
| SIM-gränssnitt | 1,8-Volt, 3-Volt |
| Micro-SIM (3FF) | |
| Stöd för olika länder | Global |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 130 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | grå (RAL 7042) |
| Material (Kapsling) | Polykarbonat |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (drift): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 timmar, i XYZ...riktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Stöt (drift): 15g |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | För att uppnå alla frekvenskombinationer och maximal mottagningseffekt, använd alltid fyra antenner. |
| Artikelnr | 1439475 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC422 |
| Produktnyckel | DNC422 |
| GTIN | 4063151818258 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 380,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 240 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Kretskortsanslutning 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenn 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenn 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenn 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Överspänningsskydd 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456055
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program-/konfigurationsminne 1129482
Fördelar
Mobilnätsrouter för offentliga och privata 5G-nätverk (SA/NSA)
Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
Larm via SMS eller e-post direkt via den inbyggda kopplingsingången
IPsec och OpenVPN
VPN fjärrstart per samtal eller SMS
Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
4 kopplingsingångar och 2 kopplingsutgångar
4 lokala Ethernet-anslutningar
Integrerad loggbok
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Omfattande diagnostikfunktioner
Omkopplingsbart energisparläge
För den globala mobiltelefonmarknaden (från hårdvaruversion 11)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge