ANT-OMNI-0671-04 - Antenn
1830085

Multiband-rundstrålantenn med vandalskydd för apparatskåpsmontering, särskilt platt konstruktion, frekvensband: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, vinst: 3 dBi ... 5 dBi, kapslingsklass: IP67, stötsäkerhet: IK10, anslutning: N (hona)

Produktdetaljer








Fördelar

Passar perfekt för fritt rörliga eller stationära användningar i 2G/3G/4G/5G-mobilnät
Universell användning med ett stort frekvensområde
Den särskilt platta konstruktionen gör att den lämpar sig perfekt för montering i apparatskåp
Stötsäker kapsling (IK10)
Framtidssäkra tack vare tillverkning av blyfria material