Security-fjärrövervakningsrouter
FL MGUARD 2102
-
Router
1357828
Security-Router serie, 2 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -20 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, enkel Stateful-Inspection-brandvägg, säker frånskiljning för PROFIsafe i enlighet med IEC 61784-3-3
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Cybersecurity Certificate
Godkännande-ID: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
Godkännande-ID: E238705cULus Listed
Godkännande-ID: E366272cULus Listed
Godkännande-ID: E366272Kompatibla produkter
Fördelar
Centralt Management-verktyg
Maximal prestanda
Högsta säkerhet
Fjärrövervakning med högsta säkerhet
mGuard-säkerhetsteknik