Mobilnätsroutrarna TC ROUTER 4000... är efterföljarna till: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 och TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 och TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Routrarna erbjuder förutom den beprövade 4G-LTE-mobilnätsanslutningen beroende på varianten ett integrerat WiFi-gränssnitt eller ett seriellt RS-232/485-gränssnitt. Internetanslutningen kan upprättas via mobilnätsgränssnittet, via en kabelansluten WAN-port eller via ett befintligt WiFi-nätverk.
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
Router
1234354
Industriell 4G-LTE-router, EU-enhet, fallback på 3G/UMTS/HSPA och 2G (GPRS/EDGE), WLAN-accesspunkt 802.11a/b/g/n 150 MBit/s 2,4 GHz + 5 GHz, 2-portsswitch, brandvägg, NAT, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Användning | Ethernet |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| MTTF | 384 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
| 180 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
| 64 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 100 %) | |
| Säkerhetsfunktioner | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | stöds |
| Antal till VPN-tunnel | IPsec eller OpenVPN, ingen gräns, begränsning med hjälp av systemresurser och tillgänglig bandbredd |
| Autentisering | X.509v3, PSK |
| Dataintegritet | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtrering | MAC-adresser |
| IP-adresser | |
| Portar | |
| Protokoll | |
| Brandväggsregler | Stateful Inspection brandvägg |
| Internet Protocol Security (IPsec)-Modus | ESP-tunnel |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Masquerading | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Krypteringsförfarande | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Galvanisk isolation | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,32 W |
| Nätkonfiguration | Mobiltelefoni |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Över jackbar push-in-plint) |
| Strömförbrukning typisk | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Vid aktiverat energisparläge) | |
| Maximal strömupptagning | 1,5 A |
| Funktion | |
| Management | Web-based Management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, administrationsprogramvara från Phoenix Contact) | |
| Lagringsminne | Mikro-SDHC-kort |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kopplingsnivå "0"-signal | < 8 V DC |
| Kopplingsnivå "1"-signal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal spänning | 10 V DC ... 30 V DC (Beroende på driftspänningen) |
| Utgångssignal ström | ≤ 50 mA (ej kortslutningssäker) |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Enkelledare/anslutningspunkt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 9,00 mm |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 2 |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Data: RS-232-gränssnitt enligt EIA-232 | |
| Seriell överföringshastighet | ≤ 1000 kBit/s |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Överföringssträcka | 15 m |
| Data: RS-485-gränssnitt enligt EIA-485 | |
| Seriell överföringshastighet | ≤ 1000 kBit/s |
| Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
| Termineringsmotstånd | 120 Ω (kan ställas in via programvara) |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekvensområde | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Datahastighet | ≤ 150 MBit/s (LTE, DL) |
| ≤ 50 MBit/s (LTE, UL) | |
| Antal | 2 |
| Anslutningstyp | SMA (female) |
| Antenn | 50 Ω impedans SMA-antennuttag |
| SIM-gränssnitt | Micro-SIM (3FF) |
| eSIM (flera profiler) | |
| GPRS | Klass 12, klass B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Stöd för olika länder | Europa |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | WLAN enligt IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Anslutningsbara radiomoduler | 10 |
| Driftsätt | Accesspunkt (maximalt 10 klienter) |
| Klient | |
| Dual-läge | |
| Mesh | |
| Frekvens | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Datahastighet | 11 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /b) |
| 54 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /g) | |
| 144 MBit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /n) | |
| 54 MBit/s (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
| 150 MBit/s (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
| Antal | 2 |
| Anslutningstyp | RSMA (hona) |
| Säkerhet | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 130 mm |
| Färg (Kapslingsöverdel) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material (Kapsling) | Polykarbonat |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Radiogodkännande Europa | |
| Observera | RED 2014/53/EU |
| Radiogodkännande USA, FCC | |
| Certifikat | Z64-WL18DBMOD |
| Observera | FCC-direktiv, del 15 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med RED-direktiv 2014/53/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testskarphetsgrad 3) |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | Klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1234354 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC422 |
| Produktnyckel | DNC422 |
| GTIN | 4063151338534 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 353 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 346 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Kretskortsanslutning 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenn 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenn 1830085
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenn 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenn 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenn 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenn 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaxialkabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaxialkabel 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennkabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennkabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Överspänningsskydd 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptrar 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Väderskyddstejp 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Monteringsplatta 1456055
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program-/konfigurationsminne 1129482
Fördelar
Industriell 4G-trådlös-router (LTE)
Fallback på 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE)
Virtuell fast förbindelse för förbindelse av nätverk via mobilnätet
IPsec och OpenVPN
Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
Två lokala Ethernet-anslutningar
Omkopplingsbart energisparläge
Integrerad loggbok
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Integrerad WLAN Access Point
Micro-SIM och eSIM för maximal nätverkstillgänglighet
Maximal cybersäkerhet tack vare NTS (Network Time Security)
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge