RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenn
2702898

Multiband-rundstrålantenn med skydd mot skadegörelse, frekvensband 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, gain: 6 dBi/8 dBi/8 dBi, kapslingsklass: IP68, slagtålighet: IK08, beständig mot rengöringsmedel, stöt- och vibrationstålig, anslutning: N (hona)

Produktdetaljer








Fördelar

Passar perfekt för fritt rörliga applikationer med 2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz
Motståndskraft mot rengöringsmedel
Stötsäker kapsling (IK08)
Stöt- och vibrationssäker