Modulär produktion med Module Type Package (MTP) Enkel modulkonstruktion och snabbare marknadsledtid: Med MTP kan du reagera effektivt och flexibelt på kundernas krav.

En man visualiserar modulanläggningar på datorn
Processanläggning i skymningen

Förändringar inom processindustrin

På många håll kännetecknas processindustrin av stora anläggningar som har varit i kontinuerlig drift i åratal utan avbrott. Därför är det ännu viktigare att upptäcka eventuella avvikelser i ett tidigt skede för att undvika följdskador och kunna fortsätta driften. Det senare blir allt viktigare eftersom marknadstrender, stigande råvarupriser och ökande konkurrenstryck innebär motsvarande utmaningar för den framtida hållbarheten av en felfri anläggningsdrift.

Modulariseringen av anläggningar ökar flexibiliteten när det gäller individuella kundkrav och ramvillkor. På så sätt delas en process upp i sina enskilda delar och modulerna kartläggs individuellt.

MTP: Gamechanger för processautomation

Module Type Package (MTP) är en tillverkaroberoende standard som möjliggör en standardiserad och tillverkaroberoende integrering av anläggningsmoduler i automationssystem. Samtidigt kan modulerna kommunicera med varandra och med det överordnade styrsystemet.

De enskilda modulerna kallas Process Equipment Assembly (PEA). Det är autonoma funktionsmoduler som kan kommunicera med varandra via ett standardiserat gränssnitt. Modulerna beskrivs i MTP, drivrutinsfilen. All information om en moduls funktion och egenskaper registreras i MTP:n. Detta innebär att funktionsenheterna kan bytas ut och konfigureras om på ett flexibelt sätt. Produktionsanläggningarna kan därför tas i drift snabbare och reagera mer flexibelt på individuella kundkrav. De enskilda PEA:erna läses och styrs av Process Orchestration Layer (POL).

Som framgår av videon ger MTP, tillsammans med standarden NAMUR Open Architecture (NOA), användare ökad effektivitet och flexibilitet i processerna tack vare ökad datatransparens.

Vårt engagemang på området MTP

MTP-standarden har etablerats och utvecklats av ZVEI och NAMUR. PROFIBUS-användarorganisationen (PNO) är idag ansvarig för den kontinuerliga vidareutvecklingen och tillämpbarheten för olika användningsfall.

MTP vidareutvecklas ständigt i linje med branschens krav. Den ökande relevansen för processindustrin framgår tydligt av det faktum att den tyska standarden i allt högre grad etableras globalt.
Följaktligen kan MTP-konceptet återfinnas i IEC 63280 i framtiden. De enskilda bladen täcker olika ämnen, till exempel det allmänna konceptet, HMI-gränssnitten eller larmkonceptet.

Phoenix Contact har under många år stöttat den kontinuerliga utvecklingen av MTP som en del av olika aktiviteter i arbetsgrupper med andra partners.

En man arbetar med MTP DESIGNER vid sitt skrivbord

Helt enkelt modulärt med MTP DESIGNER

Modulär automation flexiblare än någonsin: MTP DESIGNER från Phoenix Contact möjliggör snabb konfiguration och idrifttagning av modulanläggningar. MTP-kompatibla moduler genereras automatiskt och kan enkelt integreras i styrsystemen.

MTP är precis rätt lösning för processindustrins utmaningar. Oavsett om det gäller kostnadstryck, resursförbrukning eller brist på kvalificerad arbetskraft – alla parter kan dra nytta av standarden och säkerställa framtida konkurrenskraft.

Anja Lang - , Vertical Market Management – Process Industry | Product Management
Anja Lang
Visning av olika branscher som kan använda MTP

Relevans av MTP

MTP är viktig för att öka effektiviteten och flexibiliteten inom driften i en rad branscher.

Kemi- och läkemedelsindustrin kännetecknas av föränderliga marknadskrav och många batchprocesser som ofta kräver utbyte av råvaror och förändringar i produktionsprocessen. För att hålla processerna så flexibla som möjligt och minimera stilleståndstider krävs en modulär uppbyggnad av produktionsanläggningen. Det innebär att modulautomationen också kan anpassas till en ny produktionssats på mycket kort tid.

Men även vid uppförandet av en ny produktionsanläggning kan MTP hjälpa till med att bygga upp anläggningen modulärt och tidsbesparande tack vare reducerat konstruktionsarbete. Detsamma gäller för utbyte av skadade moduler. Till exempel kan en defekt pumpmodul ersättas med en ny modul som är redo att användas direkt, eftersom modulen kommunicerar med styrsystemet tack vare MTP-standarden.

Utveckling, processer och underhåll på en rad andra industriella marknader kan optimeras med MTP. På öppet hav styrs exempelvis de enskilda anläggningskomponenterna i ett fartyg, som motor, växel eller luftkonditionering, på ett intelligent sätt tack vare standarden.

MTP är en gamechanger i alla avseenden

  • 50 % kortare marknadsledtid
  • 70 % minskade konstruktionskostnader
  • 80 % högre flexibilitet

Fördelar för olika målgrupper

Interaktiv bildkarta: MTP-fördelar för olika målgrupper
Modultillverkare
Tack vare MTP minskar utvecklingskostnaderna avsevärt och tillverkaren profiterar av tids- och kostnadsbesparingar. Varje modul och dess manöverskärm för visualisering beskrivs endast en gång digitalt. Modulerna kan därefter även användas av flera användare. På så vis sänks konstruktionskostnaderna med upp till 70 %.
Systemintegrator
Plug-and-Produce gör det möjligt för systemintegratorer att integrera moduler från olika tillverkare i POL för en processanläggning med minimalt konstruktionsarbete. Här är de tillverkaroberoende standardiserade gränssnitten en fördel. Dessutom kan modulanpassningar göras utan större ansträngning och till en rimlig kostnad. Detta gör det lättare för anläggningsoperatören att tillgodose kundspecifika krav.
Anläggningsoperatör
Med MTP får anläggningsoperatören en kortare marknadsledtid och kan reagera flexibelt på förändringar i efterfrågan under hela anläggningens livscykel. Oavsett förändringar i kvantitet eller produktkrav kan ordrar anpassas flexibelt och snabbt.

Kontakt

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management – Process Industry | Product Management
Jag ger dig gärna råd om modulär automatisering av din anläggning med MTP.
Pyramiden visar den schematiska uppbyggnaden av modulära automationssystem

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Tillsammans hittar vi den optimala lösningen för modulär automation i din anläggning. Som totalleverantör av modulära automationssystem förser vi dig med rätt maskinvara och programvara. Dessutom erbjuder vi dig omfattande rådgivning och konceptutveckling, inklusive konstruktionsarbeten.

End-to-end-teknik innebär också att hänsyn tas till motsvarande krav på funktionell säkerhet, explosionsskydd och cybersäkerhet. Det bästa är att boka ett möte direkt.