MTP DESIGNER Kort marknadsledtid och hög flexibilitet: Med MTP DESIGNER går det enkelt och snabbt att skapa moduler som uppfyller MTP-standarderna.

Person sitter vid datorn och skapar MTP-kompatibla moduler

Utmaning


Anläggning

Högre komplexitet och krav

I en ständigt föränderlig värld möter t.ex. anläggningsoperatörer och systemintegratörer allt oftare kortsiktiga och varierande kundkrav. Produktionsanläggningarna måste därför på kort tid anpassas till marknadskraven.
Med Module Type Package (MTP) kan användarna dra nytta av hög flexibilitet vid systemmodulariseringen. Resurser kan även sparas då modulerna kan återanvändas. Att automatisera moduler tar dock mycket tid och att integrera dem i POL är mycket tidskrävande. I tider av brist på kvalificerad arbetskraft blir det allt svårare att hitta lämpliga specialister. Felrisken är hög vid modulskapandet p.g.a. den mänskliga faktorn.

Lösning


Logotyp för MTP DESIGNER med skärm i bakgrunden

Enkel konstruktion med MTP DESIGNER

MTP DESIGNER är verktyget för modulkonstruktion som gör det enkelt och tidsbesparande att implementera moduler i en processanläggning.

Då kan FoU-avdelningar automatiskt importera från verktyg för processteknik och en programkropp och tjänster för modulautomation kan genereras. Modulkonstruktionen använder det som utgångspunkt. Modulerna är skapade i enlighet med standarden VDI/VDE/NAMUR 2658.
Parallellt skapas den lokala visualiseringen automatiskt på styrsystemet baserat på FoU-schemat och alla gränssnitt (OPC UA-taggar) definieras för den efterföljande dataöverföringen. MTP-filen exporteras sedan och överförs till operatören så att integrationen i Process Orchestration Layer (POL) kan ske.

Phoenix Contact har redan framgångsrikt testat MTP DESIGNER med olika POL-leverantörer som ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) och Yokogawa (CI-Server).

Steg 1: Integrering av FoU:er

Det första steget i MTP DESIGNER är att överföra FoU-ritningarna för dina anläggningar. I videon nedan visar vår expert Oleg Makarov hur du snabbt och enkelt kan importera data från FoU-verktyget till MTP DESIGNER. Detta är grunden för projektarbetet i MTP DESIGNER.

Steg 2: Skapa ett projekt

MTP DESIGNER möjliggör integrering av MTP-filen i POL.
PLC-programmet som skapats i MTP DESIGNER överförs till PLCnext Engineer i nästa steg. Detta innebär att den skapade filen kan användas på alla PLCnext Control, t.ex. AXC F2152. Verktyget genererar också en lokal visualisering av modulerna, vilket gör det enkelt vid idrifttagningen av modulerna.

Produktprogrammet för modulens konstruktionsverktyg innehåller två bibliotek som beskriver funktionaliteter och gränssnitt. Biblioteket "Module Type Package FB" innehåller olika funktionsblock som kan användas i PLCnext Engineer. Baserat på detta kan biblioteket "Module Type Package HMI" integreras i PLCnext Engineer och lämplig visualisering av MTP-komponenterna skapas.

Skapa ett exempelprojekt i MTP DESIGNER

Interaktiv bildkarta: Användargränssnitt för MTP DESIGNER
Projektstruktur
Projektstrukturen visar alla element som används i projektet. Det går även att skapa och hantera tjänster och procedurer i det här området.
Arbetsområde
Den FoU-relaterade displayen visas och hanteras här.
Egenskaper
Användare kan hitta mer information om objekten här, t.ex. gränssnitt och ECLASS. Det går även att utföra redigeringar.
Verktyg
Alla statiska och dynamiska objekt hanteras här och kan sättas in i arbetsytan härifrån.
Information
I det här fönstret får användaren ytterligare information om filimport och -export. Eventuella fel i datatrafiken syns också i detta område.

Som anläggningstillverkare behöver vi en enkel och tillförlitlig verktygskedja som stöder oss från skapandet till inlämnandet av dokumentationen. MTP DESIGNER gör det möjligt för oss att realisera våra system på ett konsekvent sätt och i enlighet med MTP samt att implementera programvaran för styrsystemet. Här använder vi även PLCnext Control från Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer - Pruess GmbH, VD
Michael Nussbaumer

Fördelar med MTP DESIGNER

  • Direkt integration i POL, samtidigt som MTP-modulen byggs ut parallellt
  • Konfigurering i stället för programmering – från FoU går det att skapa funktionsblock automatiskt
  • Snabb och enkel framtagning av skräddarsydd lokal visualisering för HMI:er

Kontakt


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management – Process Industry | Product Management
Jag visar dig gärna fördelarna med MTP DESIGNER för ditt projekt.