Hög tillgänglighet vid strömavbrott

DC-UPS med integrerad strömförsörjning
Person står i produktionshall och håller UPS in i kameran

Avbrottsfria strömförsörjningar används för att överbrygga tiden vid strömavbrott och för att stänga ner systemen på rätt sätt. Phoenix Contact maximerar anläggningstillgängligheten med nya TRIO DC-UPS:en. Det kombinerade nätdelen med integrerad strömförsörjning förenar olika tekniker och funktioner som signalering, diagnostik, anslutningsteknik, kallstartsfunktion och mycket mer i en kompakt kapsling.

Fördelar

  • Platsbesparande genom kombinationen av UPS och strömförsörjning i en kompakt kapsling
  • Enkel hantering genom kabeldragning utan verktyg med push-in-anslutningsteknik
  • Robust och tillförlitlig tack vare dynamisk boost och intelligent batteriladdning
  • Direkt diagnostik tack vare flerfärgade LED och signalkontakter för tydlig statusindikering
  • Smart parametrering och övervakning via gränssnittsanslutning (USB-C och RS-485)
TRIO UPS med gränssnitt

Ingen rädsla för stilleståndstider Med den kombinerade DC-UPS:en med integrerad strömförsörjning

Den avbrottsfria strömförsörjningen ger särskilt hög tillförlitlighet och flexibilitet.
För att uppfylla dina individuella krav finns UPS-modulerna i olika utföranden, med eller utan gränssnitt.

De kombinerade enheterna kännetecknas av den integrerade strömförsörjningen. Detta sparar utrymme i apparatskåpet och minimerar tiden som krävs vid idrifttagningen.

Oavsett om du behöver en lösning med eller utan gränssnitt garanterar våra TRIO-DC UPS-enheter en stabil och kontinuerlig strömförsörjning för kritiska applikationer.
Upptäck den perfekta kombinationen av prestanda och mångsidighet.

Den robusta UPS:en med integrerad strömförsörjning Fördelarna i detalj

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

TRIO UPS:en från Phoenix Contact förenar strömförsörjning och UPS i en kompakt kapsling. Flera enheter kan enkelt installeras direkt bredvid varandra utan någon effektförlust. Trots samma storlek erbjuder TRIO UPS mer effekt än föregående modeller.

TRIO UPS

TRIO UPS erbjuder en dynamisk boost med 150 % av märkströmmen och en dynamisk batteriboost med upp till 400 % av märkströmmen under korta perioder. En kraftfull laddare garanterar snabb uppladdning. Pt-1000-temperatursensorn möjliggör intelligent, temperaturberoende laddning genom direkt temperaturdetektering på batteriet.

TRIO UPS

Installationsarbetet med push-in-anslutningsteknik minimeras ytterligare genom kombienheten, eftersom strömförsörjningen och UPS:en inte behöver kopplas separat. Inställning av bufferttid och val av batterikapacitet görs direkt på enheten. DC-utgångsspänningen kan ställas in på potentiometern.
Dessutom är en återställning efter batteribyte eller en kallstart från batteriet möjlig med en knapptryckning.

TRIO UPS

TRIO UPS från Phoenix Contact erbjuder direkt diagnostik av driftstatusen genom flerfärgade LED och signalkontakter. Även batteristatusen visas tydligt, inklusive funktioner som "State of Health" (SOH). Parametrerbara signalutgångar via konfigurationsprogramvaran POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) möjliggör individuell anpassning för övervakningen.

TRIO UPS

TRIO UPS erbjuder smart parametrering och övervakning genom mångsidiga gränssnitt. Tack vare den skruvbara USB-C-anslutningen är den också lämplig för robust användning. Konfigurationsprogramvaran POWER MANAGEMENT SUITE möjliggör anslutning till industridatorer för konfiguration och övervakning. RS-485-gränssnittet möjliggör enkel integrering i Modbus/RTU-nätverk.

Interaktiv bildkarta: TRIO UPS med TRIO batterimodul
Säkringshållare
Säkringshållaren med parkeringsläge möjliggör säker transport och förvaring.
Långa överbryggningstider
Långa överbryggningstider tack vare flexibelt batterival från 2 Ah till 110 Ah och kompatibilitet med PB- och WTR-batterier.
Temperaturregistrering
Registreringen av omgivningstemperaturen och anslutningen för extern temperaturregistrering möjliggör intelligent, temperaturberoende batteriladdning.
Kontakterade kablar
De kontakterade kablarna gör det enkelt att ansluta direkt till batterimodulen.
Kommunikation
Parametrering och övervakning via alternativt gränssnitt med RS-485 och USB-C.
Batteristart
Direkt kallstart via batteriet med hjälp av en knapp på enheten
Direkt diagnostik
För att signalera olika statusar indikeras produktstatusen med tre flerfärgade LED som använder olika färger.