Systemiska säkringar

Tillförlitligt skydd, enkel hantering
Termomagnetiska säkringar PTCB TM i handen

Med en bredd på 8 mm ger de termomagnetiska säkringarna PTCB TM mer utrymme i apparatskåpet. De är också idealiska för högre strömmar. Bryggbarheten till CLIPLINE complete gör det enklare att skapa applikationer. Tack vare den integrerade statussignaleringskontakten är du alltid informerad om kopplingsstatusen. Den aktuella mätpluggen säkerställer transparens när det gäller användningen.

Fördelar med den systemiska säkringen PTCB TM

  • Mer utrymme i apparatskåpet: skydd och signalering med en bredd på bara 8 mm
  • Lätt att installera applikationer tack vare bryggbarhet till kopplingsplintsprogrammet CLIPLINE complete
  • Insyn i användning och status tack vare praktisk strömövervakning och fjärrindikering
  • Självklar hantering från idrifttagning till underhåll tack vare tydlig funktionalitet och kopplingsstatus vid alla tidpunkter

Bästa kompisar: Leverera, skydda, övervaka och anslut med PTCB TM

Person med termomagnetiskt apparatskydd i handen
Människor med strömförsörjning i sina händer
Personer med PTCB ECM övervakningskontakt i handen
Människor med plintar från CLIPLINE complete-programmet i sina händer
Personer med försörjnings-, säkrings-, övervaknings- och anslutningsikoner på T-shirts
Person med termomagnetiskt apparatskydd i handen

Mer utrymme i apparatskåpet
Med sin smala bredd på bara 8 mm sparar säkringarna PTCB TM mycket utrymme i apparatskåpet. Jämfört med konventionella MCB:er sparar de upp till 65 % utrymme. Trots sin kompakta storlek garanterar de omfattande skydd och integrerad signalering. Det gör dem till en av de smalaste apparaterna med denna funktion på marknaden.

Människor med strömförsörjning i sina händer

Optimal kombination för försörjning och skydd
Den termomagnetiska utlösningskarakteristiken hos PTCB TM är idealisk för höga startströmmar. I kombination med QUINT POWER-strömförsörjningen säkerställer säkringarna hög anläggningstillgänglighet. Tack vare SFB-teknik samt statisk och dynamisk boost levererar strömförsörjningen kortvarigt upp till sex gånger märkströmmen. På så sätt startas och säkras lasterna på ett tillförlitligt sätt samtidigt.

Personer med PTCB ECM övervakningskontakt i handen

Öppenhet om systemanvändning
De instickbara, termomagnetiska skydden visar när som helst aktuell kopplingsstatus direkt på enheten eller via fjärrindikering som individuell eller kollektiv signal. Strömövervakningen, som även är uppradbar, informerar om aktuell belastningsstatus, inklusive ett justerbart signalgränsläge.

Människor med plintar från CLIPLINE complete-programmet i sina händer

Skapa applikationer på ett enkelt sätt
Säkringarna PTCB TM kan överbryggas till radplintsprogrammet CLIPLINE complete för intuitiv och systematisk integration. Med PTCB TM kan potentialfördelning och apparatskydd kombineras på ett snabbt och utrymmessnålt sätt. Detta förenklar installationen av applikationer avsevärt, sparar tid och minskar samtidigt kabeldragningsarbetet.

Personer med försörjnings-, säkrings-, övervaknings- och anslutningsikoner på T-shirts

Kompakt skyddslösning med ett system
Tillsammans med strömförsörjningsenheterna QUINT POWER och de termomagnetiska säkringarna PTCB TM blir resultatet en strömförsörjningslösning som inte lämnar något övrigt att önska. Skydden, som endast är 8 mm breda, kännetecknas av tillförlitligt skydd och tydlig kopplingsstatus. Säkringarna kan enkelt integreras i programmet för COMPLETE line kopplingsplintar. Detta ger maximal flexibilitet och tillförlitligt skydd i apparatskåpet.

Försörja, skydda, övervaka och ansluta De kompakta säkringarna kan kombineras på ett idealiskt sätt till ett system som ger dig tillförlitligt och installationsvänligt skydd för din applikation.

Interaktiv bildkarta: Komplett system bestående av strömförsörjning, säkringar, säkringsmodul och plintar
Försörjning
Den omfattande portföljen av strömförsörjnignar är en idealisk bas för alla applikationer.
Strömförsörjningar
Anslutning
Använd det omfattande urvalet av plintar och tillbehör från CLIPLINE complete-programmet för att konfigurera potentialfördelningen av säkringarna.
Radplintar
Skydd
De termomagnetiska säkringarna PTCB TM utgör grunden för ett system som på ett optimalt sätt försörjer applikationen och skyddar lasterna.
Termomagnetiska säkringar
Övervakning
PTCB ECM övervakar belastningsstatusen för hela systemet.
Tillförlitligt skydd, enkel hantering
Systemiska säkringar

Ta reda på hur de systemiska säkringarna PTCB TM bildar en perfekt symbios av matning, skydd, övervakning och anslutning.

Öppna broschyren
Broschyr "Systemiska säkringar"

De kompakta säkringarna PTCB TM

Interaktiv bildkarta: Kompakt, termomagnetisk säkring PTCB TM
Unikt omkopplarläge
Vipparmens läge indikerar tydligt skyddets status, även när det är frånkopplat.
Standardiserade bryggschakt
Bryggschakten används för enkel distribution av potentialer. Använd standardtillbehören från CLIPLINE complete-sortimentet. Förutom bromaterialet kan olika service- eller lastkontakter också användas.
Smal skyddsplugg
Den smala bredden på skydden sparar utrymme i apparatskåpet. Tack vare sin pluggbarhet kan skydd enkelt bytas ut och märkströmmar justeras.
PTCB ECM - elektronisk strömövervakning
PTCB:s ECM-övervakningsmodul mäter systemets totala strömstyrka. Detta gör att överskridanden eller avvikelser kan upptäckas tidigt på plats eller på distans.
Enkel signalering
Jordpotentialfria signalkontakter indikerar status för de enskilda skydden. Sammankoppling som en kollektiv signal är enkel och felsäker med standardbryggor.
Säkring PTCB TM installerad i ett apparatskåp

Elastiskt, termomagnetiskt skydd

Termomagnetiska säkringar har hög brytförmåga och lång livslängd. De är okänsliga för strömspikar och elektromagnetisk påverkan. De är inte beroende av programvara eller firmware och är därför idealiska för krävande applikationer där anläggningstillgänglighet är en prioritet. Vår produktportfölj omfattar två varianter med karakteristisk kurva och strömområden från 0,5 till 16 A för maximal flexibilitet.