När allt plötsligt "klickar"

Installera kontaktinsatser för jackbara industridon utan verktyg.
Modulära och fastpoliga kontaktinsatser för jackbara industridon HEAVYCON MODULAR med Push-in Technology och Click-in-låsning

Spara kostnader. Öka effektiviteten.

Spara tid när du monterar och installerar dina jackbara industridon. Push-in Technology möter Click-in-låsning och gör kabeldragningen från apparatskåpet till fältet helt verktygsfri. HEAVYCON kontaktinsatser som "klickar" garanterar extremt enkel hantering och säker installation. Oavsett om det gäller fastpoliga eller modulära applikationer, där man tidigare använde skruvar, är det nu bara att plugga in dem.

Modulära kontaktinsatser


Kundanpassad och verktygsfri

Med HEAVYCON MODULAR kan du skapa ditt eget skräddarsydda gränssnitt. Kombinera kontaktinsatsmoduler för signaler, data och kraft i en och samma kontakt. Den modulära hållarramen med Click-in-låsning ger bekväm montering utan verktyg. Att sätta in modulerna i ramen och montera ramen i kontakthuset är bara ett "klick". I kombination med modulära kontaktinsatser med Push-in Technology blir installationen och monteringen genomgående enkel, bekväm och verktygsfri.

Ditt mervärde med modulära kontaktinsatser med Click-in-låsning

HEAVYCON Click-in-låsning
Ledaranslutning med Push-in Technology
Bekväm modulspärrning med modulära kontaktinsatser
Kontakt
Högpresterande kraftmoduler
HEAVYCON Click-in-låsning

Med den verktygsfria HEAVYCON Click-in-låsning kan du montera kontaktinsatser snabbt, säkert och utan ansträngning. Ett hörbart och taktilt klick indikerar rätt position – för maximal processäkerhet med minimal tidsåtgång. Eftersom inga ytterligare verktyg krävs minskar inte bara monteringstiderna utan även de totala kostnaderna för produktionsprocessen.

Begär ett gratis prov
Ledaranslutning med Push-in Technology

Den beprövade Push-in Technology möjliggör snabb, verktygsfri anslutning av ledare. En speciell egenskap är möjligheten att montera skyddsledarkontakten i installerat läge. Detta sparar tid, underlättar installation i trånga utrymmen och ökar effektiviteten i kabeldragningen. Dessutom ger den skruvlösa skyddsledaranslutningen större driftsäkerhet för din applikation.

Begär ett gratis prov
Bekväm modulspärrning med modulära kontaktinsatser

Modulens spärrsystem ger en intuitiv och säker anslutning av de enskilda komponenterna. Vid montering av modulerna säkerställer ett tydligt klick direkt återkoppling och hög monteringstillförlitlighet. Detta innebär att installationen kan utföras snabbt och felfritt, även under svåra förhållanden.

Begär ett gratis prov
Kontakt

Fler funktioner på mindre utrymme: Den kompakta kontakten för flera medier överför ström, signaler och data samtidigt – individuellt konfigurerbara för din applikation. Detta minskar kabeldragningsarbetet, sparar installationsutrymme och skapar ledigt utrymme i apparatskåpet eller maskinmiljön.

Begär ett gratis prov
Högpresterande kraftmoduler

Kraftmodulerna har utvecklats speciellt för applikationer med höga strömmar och möjliggör säker överföring av upp till 300 A. Detta gör dem idealiska för kraftintensiva applikationer som energilagring och serverrack. Den robusta konstruktionen garanterar en permanent tillförlitlig anslutning.

Be om kostnadsfria varuprov

HEAVYCON kontaktinsatser med Click-in i expertkontrollen

Vid montering av kabelskydd i apparatskåpstillverkning och systemkablage har de manuella arbetsmomenten stor inverkan på kostnaderna. Se videon för att ta reda på varför verktygsfri anslutningsteknik är ett måste idag – och hur våra kontaktinsatser med Click-in minimerar installationstiderna och maximerar processäkerheten.

Kostnadsfria varuprov
Erfarenhet av Click-in-låsning

Vill du övertyga dig själv om den extremt enkla hanteringen och säkra installationen av HEAVYCON kontaktinsatser med Click-in-låsning? Då är det bara att beställa ditt gratisprov nu.

Be om ett varuprov
HEAVYCON jackbara industridon med Click-in-låsning

Kontaktinsatser med fasta poler


Push-in möter Click-in

HEAVYCON jackbara industridon med fastpoliga kontaktinsatser är etablerade i applikationer där det krävs robusta Plug-and-Play-lösningar. Även här möjliggör Push-in-ledaranslutningen och Click-in-låsning en säker installation på några sekunder utan skruvar. Detta sparar tid och förenklar hanteringen av apparatskåpskablage.

Ditt mervärde med fastpoliga kontaktinsatser med Click-in-låsning

HEAVYCON Click-in-montering genom enkel låsning
Enkel ledaranslutning med Push-in Technology
Säker PE-anslutning med Push-in Technology
HEAVYCON Click-in-montering genom enkel låsning

Med HEAVYCON Click-in kan du montera kontaktinsatser på ett enkelt, tillförlitligt och
utan verktyg i dina EVO- und STANDARD-kontaktkapslingar. Den säkra installationen bekräftas med den ljudliga och kännbara låsanordningen.

Begär ett gratis prov
Enkel ledaranslutning med Push-in Technology

HEAVYCON Click-in-kontaktinsatser monteras med hjälp av Push-in Technology. Detta ger dig en bekväm ledaranslutning utan verktyg. Kontaktera enkelt och säkert styva och förbehandlade ledare med fjäderlätt isättning.

Begär ett gratis prov
Säker PE-anslutning med Push-in Technology

PE-anslutningen med Push-in Technology möjliggör enkel, stöt- och vibrationssäker kabeldragning av skyddsledaren. Installationen sker utan verktyg med en direkt isättning – även på insidan av apparatskåpet.

Begär ett gratis prov

Skruvar du fortfarande eller har du redan klickat?

När montören ler har han installerat en HEAVYCON – utan verktyg, utan svordomar.

Frågor och svar

Frågor och svar om HEAVYCON
Frågor och svar om HEAVYCON
Frågor och svar om HEAVYCON
Frågor och svar om HEAVYCON
Frågor och svar om HEAVYCON
Frågor och svar om HEAVYCON
Frågor och svar om HEAVYCON

Modulära och fastpoliga kontaktinsatser med Click-in-låsning kan sättas in utan verktyg i alla höga plast- och metallkapslingar i HEAVYCON STANDARD- och EVO-serierna samt i metallkapslingar i HEAVYCON ADVANCED-serien. De kan också monteras i kapslingar från andra tillverkare. Då krävs dock fyra skruvar. Den verktygslösa Click-in-låsningen fungerar endast i de kraftiga kontaktkapslingarna från Phoenix Contact, eftersom dessa har ett spår i vilket låsklacken låses fast.

Begär ett gratis prov
Frågor och svar om HEAVYCON

Ja, de modulära och fastpoliga kontaktinsatserna med Click-in-låsning är plug-kompatibla med kontaktinsatserna utan klicklåsning från Phoenix Contact och med lösningar från välkända tillverkare.

Begär ett gratis prov
Frågor och svar om HEAVYCON

Click-in-låsning implementerades i det standardiserade och mest frekvent använda utförandet B. De fastpoliga kontaktinsatserna och modulära hållarramarna med Click-in finns i storlekarna B6, B10, B16 och B24.

Begär ett gratis prov
Frågor och svar om HEAVYCON

Nej, det finns ingen fördefinierad sekvens för ledaranslutning, för att sätta in de enskilda modulerna i den modulära hållarramen eller för att montera ramen i anslutningshuset. Du har full flexibilitet. Kontaktinsatser med Click-in möjliggör montering och anslutning av skyddsledare även i installerat läge.

Begär ett gratis prov
Frågor och svar om HEAVYCON

Kontaktinsatser med fasta poler och modulära hållarramar med Click-in-låsning är absolut tillförlitliga. De låses fast i kontakthuset och är stöt- och vibrationssäkra och används även i applikationer med höga vibrationer, t.ex. inom järnvägsindustrin.

Begär ett gratis prov
Frågor och svar om HEAVYCON

Ja, kodstift och hylsor kan också användas med de fastpoliga och modulära Click-in-kontaktinsatserna.

Begär ett gratis prov