Kontaktinsatsmodul, poltal: 12, effektkontakter: 0, signalkontakter: 12, Hona, Push-in-anslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, användning: Signal
Modulära kontaktinsatser
Kontaktinsatsmodul, poltal: 12, effektkontakter: 0, signalkontakter: 12, Stift, Push-in-anslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, användning: Signal
Kontaktinsatsmodul, poltal: RJ45, utförande : RJ45, Hona, 48 V, 1 A, användning: Data, Gender Changer
Kontaktinsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, signalkontakter: 0, Stift, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, signalkontakter: 0, Hona, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 8, effektkontakter: 8, signalkontakter: 0, Stift, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, poltal: 8, effektkontakter: 8, signalkontakter: 0, Hona, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt
Kontaktinsatsmodul, adapter för RJ45-kontakt, lämplig RJ-45-kontakt hittar du i tillbehörslistan
Kontaktinsatsmodul, adapter för patchkabel, de passande patchkablarna finns i tillbehörslistan
Kontaktinsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, signalkontakter: 0, Stift, axialskruvanslutning, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, användning: Effekt