HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
Kontaktinsatsmodul
1419886
Kontaktinsatsmodul, poltal: RJ45, utförande : RJ45, Hona, 48 V, 1 A, användning: Data, Gender Changer
Produktdetaljer
| Allmänt | Använd patchkabeln från tillbehörslistan |
| Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
| Montageanvisning | Ändamålsenlig användning innebär montering i en kapsling med skyddsklass IP54 eller bättre |
| VIKTIGT: Patchkablar med ett skyddsfäste över låsmekanismen måste förbehandlas för att kunna användas i den här modulen. Skyddsfästet ovanför låsmekanismen måste avlägsnas över ett stort område med en sidoavbitare så att patchkabeln kan föras in utan att kollidera med den intilliggande modulen. |
| Serie | HC-M-RJ45 |
| Användning | Data |
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 8 |
| Anslutning | RJ45 |
| Kontaktnumrering | 1 - 8 |
| Antal platser | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 34,2 mm |
| Höjd | 36,7 mm |
| Längd | 14,6 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Minimal kåphöjd | 72 mm |
| Märkspänning (III/3) | 48 V |
| Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
| Märkström | 1 A |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PC |
| Normer / föreskrifter | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Test | |
| Standarder/föreskrifter | PC: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
| Artikelnr | 1419886 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACE |
| Produktnyckel | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253244 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 27,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,328 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
HC-CBU-MOD - Kodelement 1636130
-
HC-CST-MOD - Kodelement 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413166
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227566
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227571
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbärram 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbärram 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbärram 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbärram 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbärram 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbärram 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbärram 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbärram 1182095
-
HC-M-RJ45-AD-PC-M - Kontaktinsatsmodul 1419885
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktinsatsmodul 1435214
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge